Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 2 |
Merilno območje |
350...1350 °C |
662...2462 °F |
|
Območje uporabe
Uporaba |
temperirne temperature; grafit; keramika; kovine; kovanje; sintranje; toplotna obdelava; valjanje |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...34 DC |
Poraba toka [mA] |
30; (24 V) |
Zaščitni razred |
III |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 2 |
Vhodi
Testni vhod |
testna funkcija aktivna pri U (testna) > 9 V |
Izhodi
Skupno število izhodov |
2 |
Izhodni signal |
preklopni signal |
Električna izvedba |
PNP |
Število digitalnih izhodov |
2 |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
150 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Območje valovne dolžine [µm] |
1...1,7 |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
350...1350 °C |
662...2462 °F |
|
Tovarniška nastavitev |
SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % |
Točka nastavitve SP |
350...1340 °C |
662...2444 °F |
|
Točka ponastavitve rP |
350...1340 °C |
662...2444 °F |
|
V korakih po |
|
Ločljivost
Ločljivost preklopnega izhoda [K] |
10 |
Ločljivost zaslona [K] |
10 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost [K] |
< ± 1 %; (VMR (stopnja emisij = 1 in T = 23 °C)) |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke |
tipke za programiranje |
Možnosti parametriranja |
Histereza; vklopni kontakt / izklopni kontakt; zamik vklopa/izklopa |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
0...65 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-20...80 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
95; (nekondenzirajoč) |
Zaščita |
IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
DIN EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2 kV spenjalne klešče |
DIN EN 61000-4-5 Surge |
0,5 / 1 kV |
DIN EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
EN 55011 emisija |
razred B |
|
Odpornost na šoke |
DIN EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Let] |
74,3 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
374 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M30 x 1,5 / L = 163 |
Oznaka navoja |
M30 x 1,5 |
Priključek iz optičnih vlaken |
¼"-36UNS-2A |
Materiali |
Navojni tulec: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); poliester |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
2 x LED, rumeno |
prikazovalnik funkcije |
7-segmentni prikazovalnik LED, 2 znaka |
izmerjene vrednosti |
7-segmentni prikazovalnik LED, 2 znaka |
|
Upravljalni elementi |
|
Pribor
V sklopu dobave |
|
Dodatki (izbirno) |
Optični vodniki:, E35061 / E35062 |
Merilna glava:, E35060 |
|
Opombe
Opombe |
MW = izmerjena vrednost |
MEW = Končna vrednost merilnega območja |
|
Embalažna enota |
1 Kosov |
Električni priključek
Priključek |
Spojnik: 1 x M12 |