Ultrazvočni senzor
UGT202
UGC01200EOKG/US
Ultrazvočni senzor
UGT202
UGC01200EOKG/US
- Posebej prostorsko varčna zasnova za uporabo, kjer je prostor omejen
- Programirljiva izhodna funkcija običajno odprto/običajno zaprto
- Brezstično zaznavanje, neodvisno od barve, prosojnosti ali površinskih značilnosti predmeta
- Preprosta prilagoditev funkcije naprave prek žice za programiranje
- Jasno vidna LED lučka za prikaz stanja preklopa in odmeva
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Preklopna razdalja [mm] | 80...1200; (Tarča: 200 x 200 mm) |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 35 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 0,3 |
Frekvenca pretvornika [kHz] | 200 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
---|
Vhodi
Sinhronizacijski vhod | ne |
---|---|
Vnos Multiplex | ne |
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 3 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 80...1200; (Tarča: 200 x 200 mm) |
---|---|
Slepo območje [mm] | 80 |
Kot cilindrične odprtine [°] | 14; (±2) |
Maks. odstopanje od 90° kota senzorja/predmeta [°] | ± 4 |
Natančnost / odstopanja
Izravnava temperature | da |
---|---|
Histereza [%] | < 1 |
Zdrs preklopne točke [%] | -5...5 |
Natančnost ponavljanja | 1 % |
Ločljivost [mm] | 3 |
Napotek | Prikazane vrednosti so dosežene po času segrevanja min. 20 minut. |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -30...80 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 210 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 57,5 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | PBT; PA; epoksi steklena keramika |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 1 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
|
|
---|