Ultrazvočni senzor
UIT510
UIA03500F1KG/US
Ultrazvočni senzor
UIT510
UIA03500F1KG/US
- Zelo veliko območje zaznavanja
- Intuitivna nastavitev območja zaznavanja prek pritisnega gumba
- Jasno vidna LED lučka za prikaz stanja preklopa in odmeva
- S programirljivim preklopnim izhodom in prilagodljivim analognim izhodom
- Brezstično zaznavanje, neodvisno od barve, prosojnosti ali površinskih značilnosti predmeta
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Preklopna razdalja [mm] | 250...3500; (Tarča: 200 x 200 mm) |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 0,3 |
Frekvenca pretvornika [kHz] | 112 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal |
Električna izvedba | NPN |
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 250...3500; (Tarča: 200 x 200 mm) |
---|---|
Slepo območje [mm] | 250 |
Kot cilindrične odprtine [°] | 12; (±2) |
Maks. odstopanje od 90° kota senzorja/predmeta [°] | ± 4 |
Natančnost / odstopanja
Izravnava temperature | da |
---|---|
Histereza [%] | < 3 |
Zdrs preklopne točke [%] | -5...5 |
Napaka linearnosti analognega izhoda [%] | <3 |
Natančnost ponavljanja | 1 % |
Ločljivost [mm] | 3 |
Napotek | Prikazane vrednosti so dosežene po času segrevanja min. 20 minut. |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | < 600; (analogni izhod) |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -30...80 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 111 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 225 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA; epoksi steklena keramika |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 100 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcija teach | da |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
|
|
---|