• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. VNA001

Vibracijski senzor

VNA001

VIBRATION SENSOR

Vibracijski senzor

VNA001

VIBRATION SENSOR

  • Za zanesljivo zaznavanje vibracij strojev in opreme
  • Za priključitev na analogni vhod senzorja vibracij tipa VNB
  • Veliko območje delovne temperature in visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Kompaktno in robustno ohišje iz nerjavnega jekla z visoko zaščito pred mehansko preobremenitvijo
  • Zelo dobra ponovljivost in nizko odstopanje linearnosti
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Merilno območje vibracij [g] -25...25
Frekvenčno območje [Hz] 1...6000
Princip merjenja kapacitivno
Območje uporabe
Izvedba za priključitev na senzor vibracij VNB211
Uporaba zaznavanje vibracij
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 7,2...30 DC
Poraba toka [mA] < 16
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Odpornost na napačno polarnost da
Vrsta senzorja mikro elektromehanski sistem (MEMS)
Izhodi
Analogni izhod toka [mA] 0...10
Maks. obremenitev [Ω] 300
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje vibracij [g] -25...25
Frekvenčno območje [Hz] 1...6000
Princip merjenja kapacitivno
Občutljivost [µA/g] 142
Število merilnih osi 1
Natančnost / odstopanja
Odstopanje linearnosti 0,2 %
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -30...125
Opomba o temperaturi okolice
cULus: < 85 °C
Skladiščna temperatura [°C] -30...125
Zaščita IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms
500 g 1 ms
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 20 g / 10 ... 2000 Hz
MTTF [Let] 1818
Mehanski podatki
Teža [g] 49
Vrsta montaže M8 x 1,25
Materiali ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Pritezni vrtilni moment [Nm] 8
Mechanische Überlastfestigkeit [g] 500
Pribor
V sklopu dobave
podložka, konično
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 250 m