Senzor pospeška
VSA005
VIBRATION SENSOR
Senzor pospeška
VSA005
VIBRATION SENSOR
- Za zanesljivo zaznavanje vibracij strojev in opreme
- Za priključitev na diagnostično elektroniko za senzorje vibracij
- Veliko območje delovne temperature in visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Kompaktno in robustno ohišje iz nerjavnega jekla z visoko zaščito pred mehansko preobremenitvijo
- Zelo dobra ponovljivost in nizko odstopanje linearnosti
Značilnosti izdelka
Merilno območje vibracij [g] | -25...25 |
---|---|
Frekvenčno območje [Hz] | 1...10000 |
Princip merjenja | kapacitivno |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
---|---|
Izvedba | za priključitev na zunanjo diagnostično elektroniko VSE |
Uporaba | zaznavanje vibracij |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 15 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Odpornost na napačno polarnost | da |
Vrsta senzorja | mikro elektromehanski sistem (MEMS) |
Izhodi
Analogni izhod toka [mA] | 0...10 |
---|---|
Maks. obremenitev [Ω] | 300 |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje vibracij [g] | -25...25 |
---|---|
Frekvenčno območje [Hz] | 1...10000 |
Princip merjenja | kapacitivno |
Občutljivost [µA/g] | 142 |
Število merilnih osi | 1 |
Natančnost / odstopanja
Odstopanje linearnosti | 0,2 % |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Skladiščna temperatura [°C] | -20...80 | |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 80; (40 °C: 50 % nekondenzirajoč) | |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 2660 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 323,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta montaže | montažni vijak | ||||
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) | ||||
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 5 | ||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||
Primernost vlečne verige | da | ||||
Primernost vlečne verige |
|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, Ø 4 mm, oklopljeno; Največja dolžina kabla: 250 m; drenažna žica, priključena na ohišje; 4 x 0,14 mm² |