Merilna enota za vibracijske senzorje
VSE003
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Merilna enota za vibracijske senzorje
VSE003
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Za zanesljivo spremljanje vibracij strojev in opreme
- Vzdrževanje na osnovi stanja zaradi spremljanja neuravnoteženosti, ležajev valjčnih elementov ali stanja opreme
- Dinamični vhodi za sočasno zaznavanje do štirih senzorjev vibracij
- Dva preklopna izhoda za predhodni in glavni alarm
- Analogni vhodi za spremljanje dodatnih fizičnih merjenih količin
Značilnosti izdelka
Frekvenčno območje [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | Ethernet |
Območje uporabe
Izvedba | programska oprema za nastavitev parametrov VES004 |
---|---|
Uporaba | trajno spremljanje vibracij |
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | 20 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 24 DC; (pri uporabi vhoda IEPE: 24 V + 20%; IEPE = vgrajena piezoelektrična elektronika) |
Poraba toka [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Zaščitni razred | III |
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov | 8; (možnost konfiguracije) |
---|---|
Število vhodov in izhodov | Število analognih vhodov: 2; Število dinamičnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
Vhodi
Skupno število vhodov | 6 |
---|---|
Število analognih vhodov | 2 |
Analogni vhod (tok) [mA] | 4...20 |
Ločljivost analognega vhoda | 12 |
Število dinamičnih vhodov | 4 |
Dinamični vhod - signal | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Dinamični vhod - ločljivost [bit] | 16 |
Dinamični vhod - frekvenčno območje [Hz] | 0,1...12000 |
Dinamični vhod - stopnja vzorčenja [kSamples] | 100 |
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 2; (možnost konfiguracije) |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Število analognih izhodov | 1; (možnost konfiguracije) |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Frekvenčno območje [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Ethernet |
---|---|
Stopnja prenosa | 10 MBaud; 100 MBaud |
Zapisnik | TCP/IP |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...70 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | 0...70 |
Zaščita | IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 89 | ||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 327 |
---|---|
Ohišje | Plastično ohišje |
Vrsta montaže | tirnica; (TH35/EN60715) |
Mere [mm] | 100 x 25,4 x 103,4 |
Materiali | PA |
Podatkovni pomnilniki
Pomnilnik zgodovine | da |
---|---|
Podatkovni pomnilnik z medpomnjenjem | da |
Vrsta podatkovnega pomnilnika | obročasti pomnilnik; FIFO |
Ura realnega časa | da |
Lokacija pomnilnika | interno |
Interval pomnilnika | min. 1 min |
Velikost pomnilnika | 881664 zapisi podatkov |
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Combicon: ; Največja dolžina kabla: 250 m |
---|