Senzor pospeška
VSM101
VIBRATION SENSOR
Senzor pospeška
VSM101
VIBRATION SENSOR
- Za zanesljivo zaznavanje vibracij na strojih in napravah v 3 merilnih oseh (x, y in z)
- Za priključitev na diagnostično elektroniko za senzorje vibracij
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Kompaktno in robustno ohišje iz nerjavnega jekla z visoko zaščito pred mehansko preobremenitvijo
- Univerzalna uporaba zaradi vmesnika IEPE
Značilnosti izdelka
Merilno območje vibracij [g] | -40...40 |
---|---|
Frekvenčno območje [Hz] | 0...4500 |
Princip merjenja | kapacitivno |
Območje uporabe
Posebna značilnost | napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
---|
Električni podatki
Usmerjena napetost DC [V] | 11...16 |
---|---|
Delovni tok [mA] | 4...6 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Odpornost na napačno polarnost | da |
Vrsta senzorja | mikro elektromehanski sistem (MEMS) |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje vibracij [g] | -40...40 |
---|---|
Frekvenčno območje [Hz] | 0...4500 |
Princip merjenja | kapacitivno |
Maks. prečna občutljivost [%] | 5 |
Število merilnih osi | 3 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Merilna občutljivost | 100 mV/g |
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] | 2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -30...100 |
Zaščita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 529 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 187,2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta montaže | montažni vijak | ||||
Mere [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 444) | ||||
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 3,5 | ||||
Primernost vlečne verige | da | ||||
Primernost vlečne verige |
|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 3 m, PUR, Ø 4,9 mm, oklopljeno; Največja dolžina kabla: 250 m; oklop (nameščen na ohišje); 5 x 0,14 mm² |