Senzor pospeška
VSP01A
VIBRATION SENSOR ATEX
Senzor pospeška
VSP01A
VIBRATION SENSOR ATEX
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Zaščita pred trajno preobremenitvijo in nepričakovano ustavitvijo stroja
- Za priključitev na diagnostično elektroniko za senzorje vibracij
- Veliko območje delovne temperature in visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Kompaktno in robustno ohišje iz nerjavnega jekla z visoko zaščito pred mehansko preobremenitvijo
Značilnosti izdelka
Merilno območje vibracij [g] | -50...50 |
---|---|
Frekvenčno območje [Hz] | 2...10000 |
Princip merjenja | piezoelektrični |
Območje uporabe
Izvedba | za priključitev na zunanjo diagnostično elektroniko VSExxx |
---|
Električni podatki
Preklopni ojačevalniki | priključitev na napajalne ločevalnike z lastno zaščito (Ex ia) |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 10...12 DC |
Poraba toka [mA] | 0,5...8 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Odpornost na napačno polarnost | da |
Izhodi
Maks. obremenitev [Ω] | 200 |
---|---|
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje vibracij [g] | -50...50 |
---|---|
Frekvenčno območje [Hz] | 2...10000 |
Princip merjenja | piezoelektrični |
Občutljivost [mV/g] | 100 |
Gostota šuma [mg] | 0,1 |
Maks. prečna občutljivost [%] | 5 |
Najmanjši merilni čas [s] | 2 |
Število merilnih osi | 1 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -55...90 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -55...90 |
Zaščita | IP 68; (vodoodporno do: 100 m 10 bar; omejitve za vrste uporabe 1D: IP 65) |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | Baseefa12ATEX0248X; IECEx BAS 12.0133 X | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oznaka ATEX |
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EMC |
|
||||
Odpornost na šoke |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 668,5 |
---|---|
Vrsta montaže | M8 x 1,25 |
Mere [mm] | 30 x 25,5 x 64,7 |
Materiali | ohišje: legirano jeklo |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 8 |
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR |