brezžični senzor vibracij
VWV002
VIBRATION SENSOR WIRELESS
brezžični senzor vibracij
VWV002
VIBRATION SENSOR WIRELESS
- Zanesljivo in takojšnje spremljanje skupnih vibracij skladno z DIN ISO 10816
- Hitra vključitev prek baterijskega delovanja in radijske komunikacije
- Za komunikacijo s prehodom za brezžične senzorje vibracij
- Pametno radijsko omrežje do prehoda
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Značilnosti izdelka
Merilno območje vibracij [g] | -16...16 |
---|---|
Merilno območje vibracij [mm/s] | 0...25 |
Frekvenčno območje [Hz] | 10...1000 |
Območje uporabe
Uporaba | senzor vibracij skladno z ISO 10816 | |
---|---|---|
Radijska odobritev za | ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Brazilija | |
Opomba glede radijske odobritve |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 3,6 DC; (litijeva tionil kloridova baterija; življenjska doba baterije: > 4 leta baterije ni mogoče zamenjati) |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Vrsta senzorja | mikro elektromehanski sistem (MEMS) |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje vibracij [g] | -16...16 |
---|---|
Merilno območje vibracij [mm/s] | 0...25 |
Frekvenčno območje [Hz] | 10...1000 |
Število merilnih osi | 3 |
Merilno območje [°C] | -30...80 |
---|---|
Ločljivost [°C] | 0,1 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost | ≤ 10 % |
---|---|
Odstopanje linearnosti | ≤ 10 % |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | MQTT |
---|
Vmesniki
Frekvenčni pas | 2,4 GHz ISM |
---|---|
Doseg | < 25 m |
Varnostni standard | AES-128 |
Zapisnik | lastniško |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...80 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Skladiščna temperatura [°C] | -30...80 | |
Zaščita | IP 68 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 169,3 |
---|---|
Vrsta montaže | navojni zatič; (M8) |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); polietilen |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 8 |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|