• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Varnostna tehnika
  3. AS-Interface varnost pri delu
  4. Stikalo za ustavitev varnostne vrvi v sili
  5. ZB0070

Stikalo za ustavitev varnostne vrvi v sili

ZB0070

Rope Switch DH LED 110V AC V4A

Stikalo za ustavitev varnostne vrvi v sili

ZB0070

Rope Switch DH LED 110V AC V4A

  • Zanesljiva zaščita obširnih nevarnih območij
  • Za uporabo na transportnih trakovih
  • Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Preprosta nastavitev napetosti vrvi
  • ce
  • ukca
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Napetost merilne izolacije [V] 500
Izhodi
Električna izvedba zaskočni kontakt; maks. preklopna napetost: 240 V; preklopna zmogljivost: 720 VA; toplotni tok: 10 A
Funkcija izhoda
pomožni kontakt 2 x vklopni kontakt
varnostni spojnik 4 x NC
Minimalni obremenilni tok [mA] 5; (5 V DC)
Obremenljivost kontakta 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktivna obremenitev)
Zaščita pred kratkim stikom ne
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
15 g / 11 ms
Odpornost proti vibracijam
10-500 Hz
Mehanski podatki
Teža [g] 3149,2
Materiali preklopni kontakt: posrebreno; ohišje: nerjavno jeklo (1.4401 / 316)
Informacije o življenjski dobi
Preklopni cikli (mehanski cikli): > 1.000.000
Usmerjenost namestitve kateri koli
Dolžina vrvi 125 m; (na stran)
Sila aktivacije [N] < 125; (napetostna sila: 130 N)
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje LED, zeleno
napake LED, rdeče utripanje
Električni priključek
Potrebna zaščita 10 A; hitro ukrepanje
Opombe
Opombe
Napotke za inštalacijo in delo poiščite v navodilu za uporabo.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek terminali: ...2,5 mm²