Značilnosti izdelka
Procesni priključek | M22 x 1,5 |
---|
Procesni priključek | M22 x 1,5 |
---|
Merilno območje [l/min] | 0...50 |
---|
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uporaba | Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne; Nadzor hladilne vode | |||||||
Montaža | Priključek na cevovod preko adapterja; cevna povezava | |||||||
Merilni parametri | pretok; temperatura; tlak; totalizator | |||||||
Krmilnik | ročno | |||||||
Mediji | voda; raztopine glikola | |||||||
Temperatura medija [°C] | -10...80 | |||||||
Tlačna trdnost [bar] | 10 | |||||||
Komponente |
|
Izhodi
Izhodni signal | preklopni signal |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [bar] | 0...10 |
---|
Merilno območje [l/min] | 0...50 |
---|
Merilno območje [°C] | -10...80 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...50 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 65; (senzorji) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 7781,2 |
---|---|
Vrsta montaže | namestitveni okvir z zaščitnim pokrovom |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT+PC-GF30; rdeča litina (2.1096.01); AlMgSi0,5 eloksirano; PA |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; keramika |
Procesni priključek | M22 x 1,5 |
---|
Procesni priključek | M22 x 1,5 |
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Spojnik: 3 x M12; Kontakti: pozlačeno |