• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji ventilov
  4. Senzorji ventilov za ventile z dvigajočo se paro
  5. ZZ0214

Senzor položaja za ventile z dvigajočo se paro

ZZ0214

SET IX5010+E11900

Senzor položaja za ventile z dvigajočo se paro

ZZ0214

SET IX5010+E11900

  • Povratne informacije o položaju za enojne in dvojne sedežne ventile in za diafragmatične ventile
  • Prosto izbirni preklopni izhodi: ventil odprt/zaprt, dvig sedeža
  • Zamenjuje tri binarne impulzne pobiralnike
  • Ločljivost 0,2 mm po vsem območju merjenja
  • Programiranje položajev ventilov s pritisnimi gumbi
  • ce
Značilnosti izdelka
Mere [mm] 65 x 43 x 110
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Opomba o temperaturi okolice
pri pritrjenem kablu
Zaščita IP 65; IP 67; (samo v zvezi z vgraditvijo v glavi ventila, ki ponuja dovoj zaščite pred mehanskimi poškodbami senzorja)
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV CD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV spenjalne klešče
EN 61000-4-6 VF prevoden 3 V
Mehanski podatki
Teža [g] 491
Mere [mm] 65 x 43 x 110
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A