Pripomočki za sisteme povratnih informacij ventilov - ciljne ploščice
ZZ0566
SET E12517 + E12526
Pripomočki za sisteme povratnih informacij ventilov - ciljne ploščice
ZZ0566
SET E12517 + E12526
Območje uporabe
Izvedba | za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih na ročni pogon, za mehanske vmesnike po VDI/VDE 3845 | ||
---|---|---|---|
Komponente |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 76,5 |
---|---|
Premer ciljne ploščice [mm] | 53 |
Distančnik luknje [mm] | 80 |
Višina cevke pogona ventila [mm] | 20 |
Opombe
Opombe |
|
---|