• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  4. Krmilna plošča hladilne vode
  5. ZZ0600

Upravljalna plošča za hladilno vodo

ZZ0600

FLUID MONITORING SYSTEM

Upravljalna plošča za hladilno vodo

ZZ0600

FLUID MONITORING SYSTEM

  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Procesni priključek za varilno pištolo
Procesni priključek povezava z navojem G 1/2 notranji navoj
Procesni priključek za oskrbo z vodo
Procesni priključek povezava z navojem G 1/2 notranji navoj
Spremljanje pretoka
Merilno območje [l/min] 0,1...25
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne; Nadzor hladilne vode
Montaža Priključek na cevovod preko adapterja; cevna povezava
Merilni parametri pretok; temperatura; totalizator
Krmilnik ročno
Mediji Prevodni tekoči mediji; mediji na vodni bazi; raztopine glikola
Temperatura medija [°C] -10...70
Komponente
Magnetno-induktivni senzor pretoka, SM6000
Temperaturni prenosnik, TA2405
regulacijski ventil
Izhodi
Izhodni signal preklopni signal; analogni signal; Impulzni izhod; IO-Link (možnost konfiguracije)
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Območje merjenja/nastavitve
Spremljanje pretoka
Merilno območje [l/min] 0,1...25
Nadzor temperature
Merilno območje [°C] -50...150
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -10...50
Skladiščna temperatura [°C] -25...80
Zaščita IP 67; (senzorji)
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 2662,35
Vrsta montaže Montažno držalo
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; rdeča litina (2.1096.01)
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF
Procesni priključek za varilno pištolo
Procesni priključek povezava z navojem G 1/2 notranji navoj
Procesni priključek za oskrbo z vodo
Procesni priključek povezava z navojem G 1/2 notranji navoj
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Spojnik: 2 x M12; Kontakti: pozlačeno