You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States

OEE – splošna učinkovitost opreme

Zlati standard za merjenje proizvodne produktivnosti.

Splošna učinkovitost opreme (OEE) zagotavlja informacije o stopnji dodane vrednosti obrata. To področje pogosto vsebuje velik potencial za optimizacijo, kot sta optimizacija učinkovitosti proizvodnih obratov in zmanjšanje izpadov. Določitev tega kazalnika je zapleten, individualen postopek, ki mora biti prilagojen vsakemu podjetju.

Kaj vključuje OEE?

Upoštevajo se trije dejavniki: razpoložljivost, dejavnik moči in dejavnik kakovosti. Cilj je povečati ustvarjanje vrednosti in preprečiti odpadke. Da bi tem vrednostim dali nekaj vsebine, je potrebna obsežna analiza podatkov. Za zbiranje in analizo podatkov se običajno uporablja posebna programska oprema.

Chart showing 3 components of original equipment effectiveness: Availability, performance, and quality. Includes calculations of each component.
Razpoložljivost Dejavnik moči Dejavnik kakovosti
  • Nenačrtovane okvare (napake na stroju)
  • Načrtovane zaustavitve (vzdrževanje in menjava orodja)
  • 100% razpoložljivost pomeni, da se postopek izvaja v celotnem načrtovanem času proizvodnje
  • Zaustavitve v prostem teku
  • Počasni proizvodni cikli
  • 100% zmogljivost pomeni, da se postopek izvaja z največjo hitrostjo
  • Zavrnitve proizvodnje
  • Napake pri zagonu (zmanjšan donos)
  • 100% kakovost pomeni, da je vsak izdelan del uporaben

Kako se izračuna OEE?

  • Tipični proizvajalci dosegajo OEE od 60 do 65%.
  • Proizvajalci svetovnega razreda dosegajo OEE v višini 85%.
  • Vrednost OEE v višini 100% pomeni, da postopek v načrtovanem proizvodnem času vedno poteka z največjo hitrostjo in da so vsi proizvedeni deli uporabni.

Kako lahko povečam svoj OEE?

Razpoložljivost:
preprečevanje nenačrtovanih zaustavitev. IO-Link prenaša vse podatke, povezane z vzdrževanjem, neposredno in digitalno od sistema do ravni IT. Ponujamo vam vse komponente, ki jih potrebujete za učinkovito spremljanje zdravja strojev: izdelki od senzorjev do omrežne infrastrukture in programske opreme – vse od enega vira.
Delovanje:
Transparentnost vodi do učinkovitosti. Bolj celostno kot spremljate vrednosti svojega obrata, učinkoviteje lahko ohranjate zmogljivost svojih obratov na visoki ravni ter trajno proizvajate visoko kakovost in velike količine. Nudimo vam komponente, potrebne za poenostavljanje dialoga z obratom, npr. izjemno natančne senzorje, digitalni prenos podatkov brez izgub zaradi pretvorbe prek IO-Linka in zmogljivo programsko opremo.
Kakovost:
Vsako malo odstopanje od ciljnega procesa lahko zmanjša kakovost proizvedene hrane. V najslabšem primeru bodo izgubljene dragocene surovine in proizvedene serije. Nudimo dosledne rešitve za trajno, dolgoročno analizo vseh ključnih vrednosti v vašem proizvodnem procesu. Na ta način ste lahko prepričani, da vaši izdelki vedno ustrezajo najvišjim standardom kakovosti.
Digitalizacija od senzorja do oblaka:
centralna obdelava decentraliziranih podatkov. Nudimo rešitve, s katerimi lahko povežete podatke senzorja iz obratov, jih predhodno obdelate in nato prenesete v sisteme v oblaku za centralno in sodelovalno vrednotenje – tudi brez vmesnih krmilnikov in računalnikov; potrebujete samo neposredno povezavo z omrežjem podjetja. Zavarujte svoje prehrambne izdelke s pomočjo pametnih opozoril in transparentnih podatkov, ki so na voljo vedno in povsod.
Sledljivost:
avtomatizacijske rešitve lahko tudi pomagajo zagotoviti varnost hrane v logističnem postopku. Z edinstvenimi kodami se lahko surovine, kot so sadje, zelenjava in zrnje, povratno sledijo na svoji poti od spravljanja pridelka do končne stranke. Transparentna dobavna veriga zagotavlja potrebno kakovost in tudi poveča zaupanje strank v izdelke.