You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States

Tehnične zahteve in informacije – moneo

Uporaba programa moneo

Programsko opremo moneo je mogoče upravljati na različnih terminalnih napravah in v navideznem okolju. Na eni strani nudi družba ifm predhodno konfigurirano strojno opremo za napravo moneo appliance (QHA210 in QHA300) ali virtualno napravo moneo vAppliance (QVA200) na katero je prednameščena programska oprema moneo. Na drugi strani pa je moneo na voljo kot rešitev s samo programsko opremo za namestitev v okolju Windows.

Za uporabo modulov programske opreme moneo je treba kupiti ustrezne licence. Odvisno od zagotovljene računalniške moči je mogoče pričakovati naslednje zmogljivostne vrednosti od vaše namestitve moneo:

Razred učinkovitosti Platforma Infopoints
(stopnja pretoka podatkov (vrednosti/sek.))
Izračunane vrednosti
(izr. vrednosti/sek.)
Število
navigacijskih vozlišč
Število
orodij Smart Limits

S
Število jeder CPU-ja 4,
CPU clock [GHz] 2,3, RAM [GB] 8

Namestitveni program
Windows

2.500

100

3.500

5

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
Število jeder CPU-ja 8,
CPU clock [GHz] 3,0, RAM [GB] 32

moneo
vAppliance
QVA2001.)

10.000

300

12.500

50

1.) Za informacije o tehničnih podrobnostih kliknite na številko izdelka.

Če izberete moneo na napravi moneo appliance, vklj. z vmesnikom za upravljanje AMS (sistem za upravljanje naprav), lahko od sistemov pričakujete naslednje zmogljivostne vrednosti:

Številka izdelka Izdelek Infopoints
(stopnja pretoka podatkov (vrednosti/sek.))
Izračunane vrednosti
(izr. vrednosti/sek.)
Število
navigacijskih vozlišč
Število orodij Smart Limits
QHA2101.) moneo
appliance
1.250 25 3.500 0
QHA3001.) moneo
appliance
2.500 50 3.500 5

1.) Za informacije o tehničnih podrobnostih kliknite na številko izdelka.

Upoštevajte:

Združljivost programa moneo in ifm IO-Link masterjev

moneo je združljiv z vsemi ifm IO-Link masterji, ki komunicirajo prek MQTT/JSON. IO-Link masterji prve generacije (različica vdelane programske opreme V1.n.n) niso podprti, vendar jih je mogoče posodobiti na novejše različice prek posodobitve programske opreme.

Podprte so naslednje serije:

  • Serija DataLine, različica vdelane programske opreme V2.0.n in novejša
  • Serija CabinetLine, različica vdelane programske opreme V2.0.n in novejša
  • Serija StandardLine, različica vdelane programske opreme V2.1.n in novejša
  • Serija PerformanceLine, različica vdelane programske opreme V3.0.n in novejša

Pri trenutno opisanih primerih uporabe z moneo RTM so bili uporabljeni IO-Link masterji naslednjih serij

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

Komunikacija za moneo RTM in IO-Link masterje se mora izvesti prek vrat IOT masterja.

IO-Link masterji serij AL11nn, AL12nn, AL14nn, ki niso opremljeni z zadevnimi vrati IoT se lahko uporabljajo tudi za aplikacije RTM. Ker te naprave niso optimizirane za aplikacije IOT, lahko pričakujete omejeno zmogljivost.

Poleg tega je mogoče konfigurirati naprave z IO-Linkom prek moneo configure z ifm IO-Link masterji E30390 in AL1060, ki jih je mogoče povezati prek vrat USB. Ti masterji niso namenjeni za aplikacije moneo RTM.