- moneo: platforma IIoT
- Primeri uporabe
Merjenje porabe prek impulznih izhodov ali vmesnika S0 z uporabo moneo RTM
Optimizirana poraba energije prek samodejnega merjenja porabe
Z malo napora in brez vpliva na obstoječe sisteme je mogoče zapisati podatke o porabi in jih uporabiti za optimizacijo porabe energije: na eni strani so prikazani morebitni prihranki energije, na drugi pa postane jasno, kje prihaja do izgube energije.
Veliko števcev ali senzorjev ima impulzne izhode ali vmesnike S0, ki se lahko uporabljajo za samodejno merjenje porabe. Med drugim imajo merilniki toplote, toka, vode, senzorji pretoka in merilniki plina vmesnike S0.
Začetna situacija:
Merjenje porabe je običajna praksa v veliko sektorjih današnje industrije, vendar še v veliko primerih ni avtomatizirano. To pomeni, da ni osrednje ocene posamezne porabe, največje porabe ali vsote celotne porabe. Zunaj delovnih ur lahko pride do dodatne nenamerne porabe, ki je ni mogoče identificirati. Prav tako ni mogoče prepoznati povzročiteljev stroškov pri porabi energije.
Cilj projekta:
Za oceno, optimizacijo in zmanjšanje stroškov skupne porabe energije je potrebno samodejno merjenje porabe.
- Centralizirana vizualizacija vseh podatkov o porabi
- Analiza porabe
- Več števcev je združenih v en skupni števec
- Identifikacija povzročiteljev stroškov, povezanih z energijo
- Merjenje porabe zunaj časa delovanja
- Identifikacija obdobij največje porabe
Vključevanje:
Poleg izbranih merilnikov ali senzorjev, so naslednje osnovne komponente potrebne za vključitev takega projekta:
- Modul števca z IO-Linkom (DP2302)
- IO-Link master (npr. AL1350)
- 24-voltno napajanje (npr. DN4011)
- Priključni kabel M12 (npr. EVC014)
- priključni kabel z vtičem (npr. EVC076)
Modul števca zaznava impulze in jih sešteva. Ta vrednost števca se prenaša do IO-Link masterja prek IO-Linka, nato pa jo obdela moneo RTM.
Rezultat:
Pregledna poraba energije zaradi moneo RTM. Vizualizacija skupne porabe prav tako omogoča identifikacijo velikih porabnikov energije. S tem prihranite stroške in energijo. Ocena največjih obremenitev pomeni večjo zanesljivost načrtovanja.
Na splošno:
Če povzamemo, je to učinkovit prispevek k tranziciji energije, saj je mogoče izgubo energije prepoznati in preprečiti.
Zgradba sistema
1. primer – merilnik toka z vmesnikom S0
2. primer – merilnik toplote z vmesnikom S0
3. primer – senzor pretoka z impulznim izhodom
Nadzorna plošča
Nadzorna plošča omogoča hiter pregled vseh vrednosti porabe. Različni elementi vizualizacije nudijo jasno in natančno predstavitev zadevnih vrednosti porabe. V naslednjem primeru je to prikazano z dvema merilnikoma toka, ki merita porabo linij 1 in 2. Z uporabo funkcije Izračunane vrednosti je bila določena skupna poraba, ki je lahko dodatno prikazana:
- poraba energije na liniji 1
- poraba energije na liniji 2
- Skupna poraba (liniji 1 + 2)
Analiza
moneo trajno shranjuje podatke v ozadju. S tem je pozneje omogočena podrobna analiza vrednosti porabe. Prilagodljive analize omogočajo uporabnikom, da primerjajo različne procesne podatke. Tako je mogoče preprosto prepoznati obdobja največje porabe. Te vpoglede je nato mogoče uporabiti za optimizacijo.
Izračunane vrednosti
Adapter z IO-Linkom prenaša zaznane impulze v sistem moneo. Funkcija Izračunane vrednosti jih pretvori v takoj uporabne procesne podatke.
1. primer: izračun porabe v kWh na podlagi vrednosti preštetih impulzov
DP2302 ima dva števca (glavni števec in števec serij). Največji razpon štetja glavnega števca je od 0 do 99.999.999. Če je maksimum presežen, se ponastavi na nič in števec serij se poveča za ena. S tem je mogoče šteti vrednosti > 99.999.999. Števec serij mora biti vključen v izračun. Pri tem primeru 1 impulz ustreza 1 Wh. Tako je mogoče samo z glavnim števcem šteti do 99.999 kWh (= 99.999.999 impulzov). S števcem serij je mogoče razpon štetja povečati s faktorjem 9.999 (pribl. 999 milijonov kWh = 999MWh).
Poraba energije (kWh) = ((števec serij * 99.999.999) + glavni števec) / 1.000
- Viri podatkov glavnega števca
- Viri podatkov števca serij
- Konstanta 99.999.999
- Množenje števca serij z največjo vrednostjo glavnega števca
- Seštevanje števec serij + glavni števec
- Konstanta za pretvorbo iz Wh v kWh
- Deljenje vrednosti števca s konstanto 1
- Skupna poraba v kWh
2. primer: seštevanje več števcev za skupno porabo
- Viri podatkov števca linije 1
- Viri podatkov števca linije 2
- Seštevanje vrednosti (linija 1 + linija 2)
- Skupna poraba v kWh