- moneo: platforma IIoT
- Primeri uporabe
Spremljanje porabe: Organizacija trajnostnih in energijsko varčnih proizvodnih procesov
Vizualizacija in analiza porabe hladilnih krogotokov v proizvodnji z uporabo moneo RTM
Pri proizvodnji je zagotovljena hladilna voda, na primer, za hlajenje laserjev. Zmanjšana zmogljivost hlajenja, npr. povzročena zaradi nezadostne oskrbe z vodo, ki je zaznana prepozno, bo povečala stroške energije in v najslabšem primeru povzročila pregrevanje ter s tem okvaro naprave.
To je mogoče odpraviti z merjenjem porabe in računanjem toplotne moči hladilnega krogotoka.
Začetna situacija: brez merjenja porabe
Do zdaj stranke niso imele decentraliziranega snemanja porabe. Posneta je bila samo skupna poraba, natančna ocena posameznih porabnikov ni bila mogoča – zato specifično načrtovanje ukrepov za izboljšanje učinkovitosti ali vzdrževanje ni bilo mogoče.
Cilj projekta: večja zanesljivost procesov
Z uporabo več procesnih senzorjev je bilo treba omogočiti podrobno spremljanje energije posameznih podobmočij, da bi se vključila poraba energije na izdelek v stroške proizvodnje. Sistem spremljanja temperature bi moral zaznati tudi, kdaj je idealna temperatura presežena ali ni dosežena, da bi bilo mogoče hitro zaznati manjšo zmogljivost hlajenja ali puščanje. Kot nadaljnji vidik bi morala biti poraba industrijskih plinov zapisana digitalno. Vse informacije bi morale tvoriti podlago za »zeleno proizvodnjo« in tudi ustrezale zahtevam energetskega pregleda skladno z DIN EN 16247-1.
Implementacija: spremljanje porabe z moneo RTM
Pri ifm prover gmbh je moneo RTM centralno nameščen na strežnik.
IO-Link master je povezan s strežnikom prek internega VLAN.
Procesni senzorji so povezani z masterji prek IO-Linka.
Do zdaj dosežen uspeh: pregleden, podroben posnetek vse zadevne porabe energije z moneo RTM
Z moneo RTM lahko stranka spremlja vsako posamezno porabo in jih prek funkcije izračunane vrednosti sočasno kombinira v skupni rezultat. S tem je stranki omogočeno prepoznavanje odstopanj od idealnega stanja za vsakega porabnika posebej in s tem uvedba ciljnega vzdrževanja ali ukrepov za optimizacijo. Investicija v moneo je tako investicija v učinkovitejšo uporabo virov, rezultat pa je trajnostno znižanje stroškov.
Na splošno: Te funkcije in storitve moneo RTM zagotavljajo dodano vrednost pri spremljanju energije in virov
- Izračunane vrednosti: vrednosti senzorjev je mogoče pretvoriti v informacije, povezane s procesom, s pomočjo modeliranja podatkov
- Funkcije v kabini: obsežna in posamezna vizualizacija vseh senzorjev v procesu
- Podrobne informacije o porabi posameznih medijev s pridobitvijo vrednosti senzorjev
- Vdelano upravljanje alarmov: hiter odziv na spremembe procesnih parametrov
- Spremljanje grelnih in hladilnih krogotokov
Namestitev sistema

- IO-Link master
- Sistem za spremljanje tekočin
Nadzorna plošča
Nadzorna plošča omogoča uporabniku pregled zadevnih procesnih vrednosti za ta obrat.

- Temperatura medija v povratni liniji
- Temperatura medija v dovajalni liniji
- Količina volumskega pretoka od zadnje ponastavitve (merilnik količine)
- Trenutni volumski pretok v sistemu v litrih na minuto
- Izračunana toplotna energija
Analiza
Analiza omogoča opazovanje in oceno zgodovine porabe.

Naloge in obvestila: mejne vrednosti zagona/ustavitve z moneo RTM
Mejne vrednosti za senzorje so določene v moneo RTM. Alarmi se sprožijo, če so mejne vrednosti presežene ali niso dosežene. Med drugim se upoštevajo naslednje vrednosti:
- prelivanje pri SM6000 (puščanje/pretrganje cevi/zlom pokrovčka)
- čezmerna temperatura v dovajalni liniji pri SM6000 (okvara hladilnega sistema)
- čezmerna temperatura v povratni liniji pri TA2405 (čezmerna temperatura naprave)

Izračunane vrednosti: Izračunane vrednosti
Odločilna procesna vrednost v hladilnem krogotoku je toplotna energija, prek katere je mogoče določiti trenutno učinkovitost sistema. Za izračun se uporablja več procesnih vrednosti (stopnja pretoka, temperatura v podajalnih in povratnih vodih).

- Pretok v l/min
- Konstanta 60 (1h = 60min)
- Izračun l/h = V
- Toplotna zmogljivost za vodo 0,00116 kWh/(lK) = ρ*Cp
- Temperatura dovajalnega voda
- Temperatura povratnega voda
- Temperaturna razlika = ΔT
- Toplotna moč v kW = Q