• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. moneo: platforma IIoT
  2. Primeri uporabe

Spremljanje ravni v rezervoarjih z dvokomponentno livarsko smolo z uporabo moneo RTM

Vizualizacija in analiza ravni za optimizacijo internih logističnih procesov pri družbi ifm prover gmbh.

Za zaščito elektronike senzorjev pred udarci, vibracijami in vlago so procesi zapiranja pomemben del proizvodnje senzorjev. Za gladke proizvodne procese, vendar tudi za konstantno visoko kakovost izdelkov je absolutno potrebna trajna razpoložljivost livarske smole in utrjevalnika v shranjevalnih rezervoarjih. Uporaba s spremljanjem ravni, vključena pri družbi ifm prover gmbh, tako prispeva k zanesljivi logistični organizaciji temperaturno kritičnih medijev v proizvodnem procesu.

Začetna situacija: Zamenjava bobna je nadzorovana prek linijskega kontrolnega sistema in sporočena s signalno lučko

ifm prover gmbh uporablja dvokomponentno livarsko smolo za zapiralne terminalne naprave. Med drugim interni kontrolni sistem spremlja trenutno raven v bobnih. Če minimalna raven v enem od bobnov ni dosežena, signalna lučka na sami liniji prikazuje, da je potrebna zamenjava bobna.

V najslabšem primeru bo vizualni signal na mestu uporabe zaznan prepozno in boben bo prepozno zamenjan.

Materiali za ponovno polnjenje neposredno iz skladišča še nimajo potrebne procesne zmogljivosti, ki jo lahko dosežete s prilagajanjem temperature iz skladiščne v procesno temperaturo. Tukaj je tudi vprašanje pravočasnosti. Posledično lahko pride do ustavitve in okvare opreme, saj ni mogoče pravočasno polnjenje z livarsko smolo.

Cilj projekta: nadomeščanje obstoječega signalnega sistema s sodobno rešitvijo za vzdrževanje v dejanskem času.

Za bolj zanesljivo obveščanje osebja, kdaj je treba zamenjati boben, je treba dodati s programsko opremo podprto spremljanje nivoja k obstoječemu alarmu prek signalne lučke. Cilj je bilo zagotavljanje neprekinjene oskrbe z livarsko smolo s pomočjo avtomatiziranih, lokacijsko neodvisnih funkcij opozarjanja in alarmov. Dvostopenjski sistem, sestavljen iz opozorila in alarma, omogoča pravočasno pripravljenost novega bobna v obratu in sporočanje, kdaj je potrebna zamenjava bobna.

Implementacija: spremljanje ravni z moneo RTM

Zaradi obstoječe strukture IT je moneo nameščen na osrednjem strežniku družbe ifm prover gmbh za aktivacijo modula moneo RTM. Senzorji ravni za spremljanje bobna so priključeni na IO-Link master, ki se izmenično priklaplja na strežnik – in s tem tudi na moneo RTM – prek internega VLAN.

Do zdaj dosežen uspeh: prednosti spremljanja vibracij z moneo RTM

Spremljanje ravni z moneo RTM je pripeljalo do bistvene optimizacije procesov zamenjave in učinkovitejše uporabe virov in osebja. Zaradi dvostopenjskega samodejnega obveščanja je mogoče nabavo livarske smole spremeniti od zagotavljanja na podlagi časa do oskrbe na podlagi stanja. S tem je mogoče zmanjšati stroške hrambe, vzdrževalna dela je mogoče povezati s časom zamenjave bobna, s tem pa se tudi ustavitve stroja zmanjšajo na minimum. Neprekinjena razpoložljivost livarske smole je zagotovila tudi dosledno proizvodno kakovost senzorjev.

Na splošno: Te funkcije in storitve moneo RTM zagotavljajo dodano vrednost pri spremljanju ravni

  • Izračunane vrednosti: vrednosti senzorjev je mogoče pretvoriti v informacije, povezane s procesom, s pomočjo modeliranja podatkov
  • Funkcije v kabini: obsežna in posamezna vizualizacija vseh senzorjev v procesu
  • Podrobne informacije o ravneh z zajemanjem vrednosti senzorjev
  • Vdelano upravljanje alarmov: hiter odziv na spremembe procesnih parametrov
  • Analiza: povečanje ravni skladno z zahtevami s pomočjo ciljno usmerjenega vrednotenja zgodovinskih podatkov
  • Identifikacija mejnih vrednosti, ki so presežene ali niso dosežene

Namestitev sistema

  1. Trajni nivojski senzor (vodeni valovni radar)
  2. IO-Link Master
  3. Nadzor obrata

Nadzorna plošča

Nadzorna plošča moneo nudi uporabniku pregled trenutnih ravni v namestitvi.

  1. Trenutna raven v rezervoarju v mm
  2. Semaforski prikaz za opozorilne in alarmne vrednosti ravni
  3. Trenutna raven v rezervoarju v litrih

Analiza

Analiza omogoča opazovanje zgodovine porabe. To omogoča zaključke o izkoristku zmogljivosti obrata. Poleg tega je mogoče izračunati, kako dolgo je mogoče delati z enim bobnom. S tem je omogočena dodatna optimizacija načrtovanja oskrbe v interni logistiki.

Naloge in obvestila: mejne vrednosti za zagon/ustavitev

Vrednosti za spodnje in zgornje meje alarmov so določene za vsakega od obeh senzorjev nivoja. Te vrednosti temeljijo na izkušnjah v smislu vzdrževanja.

Opozorilo → zagotavljanje novega bobna v namestitvi
Alarm → zamenjava bobna v namestitvi

Izračunane vrednosti

Naslednja vrednost je dodatno izračunana na podlagi ravni.

Trenutna raven v rezervoarju v litrih

Ker je znano, da je talna površina bobna 0,246 m², je mogoče napolnjenost preprosto določiti s formulo »talna površina x raven«.

  1. Trenutna raven v rezervoarju v mm
  2. Talna površina rezervoarja
  3. Množenje talne površine in ravni
  4. Volumen v litrih kot rezultat izračuna