- moneo: platforma IIoT
- Primeri uporabe
Spremljanje vibracij na ventilatorjih sistema ekstrakcije z moneo RTM
Vizualizacija in analiza vibracij sistema ekstrakcije za zagotavljanje kakovosti zraka in procesa v proizvodnem okolju
Pri različnih proizvodnih procesih družbe ifm prover gmbh sistem izpušnega zraka trajno zagotavlja kakovost izdelkov, delovanje stroja in visoko kakovost zraka.
Zmogljivost ventilatorja je tako pomemben dejavnik v celotnem proizvodnem procesu.
Začetna situacija: brez trajnega spremljanja ventilatorja
Na začetku projekta digitalizacije ni bilo obsežnega, neprekinjenega spremljanja stanja ventilatorja. V najslabšem primeru je prepozno zaznana okvara povzročila popolno ustavitev celotnega proizvodnega območja, saj bi izpad tega sistema pomenil, da
- bo kakovost izdelkov zmanjšana zaradi težav s samodejnim označevanjem, med drugim tudi, ker ni prišlo do zadostne ekstrakcije finega prahu.
- Do okvar in ustavitev strojev prihaja zaradi pregrevanja, če ni zadostne razpršitve odpadne toplote.
Cilj projekta: trajno zagotavljanje proizvodnega procesa
Za trajno zagotavljanje kakovosti izdelkov in preprečevanje ustavitev stroja ter proizvodnih izgub je treba vključiti trajno, s programsko opremo podprto spremljanje ventilatorjev. S tem bi moralo biti tudi omogočeno izpuščanje neučinkovitih vzdrževalnih intervalov na podlagi časa in uporabiti prilagodljivo in predvidljivo načrtovanje vzdrževanja po potrebi.
Implementacija: moneo RTM v kombinaciji z IO-Linkom
Zaradi obstoječe infrastrukture IT pri družbi ifm prover gmbh je bilo mogoče moneo namestiti neposredno na obstoječo strojno opremo za aktivacijo modula moneo RTM. V primeru nezadostne zmogljivosti sistema je bilo mogoče alternativno dati na razpolago programski paket na napravi moneo appliance. moneo appliance je rešitev IPC, katere komponente strojne opreme in računalniška moč so natančno prikrojene za to programsko opremo. IO-Link master je povezan s strežnikom prek internega VLAN. Prek IO-Link masterja se podatki priključenih procesnih senzorjev prenašajo v moneo world za vrednotenje.
Uspeh: prednosti spremljanja vibracij z moneo RTM
S pomočjo mudularne platforme IIoT moneo je spremljanje ventilatorjev postalo učinkovitejše in zanesljivejše. Zaradi zgodnjega odkrivanja neizbežnih poškodb ventilatorjev je mogoče preprečiti okvaro sistema ekstrakcije. Poleg tega je mogoče načrtovati potrebno vzdrževanje na tak način, da se ustavitve obrata zmanjšajo na minimum. S programsko opremo podprta dokumentacija vzdrževanja prav tako olajša prepoznavanje čezmerne ponavljajoče se obrabe in uvedbo ustreznih ukrepov.
Na splošno: Te funkcije in storitve moneo RTM zagotavljajo učinkovito spremljanje ventilatorjev
- Izračunane vrednosti: pretvorba vrednosti senzorjev v informacije, pomembne za proces, z uporabo modeliranja podatkov
- Funkcije v kabini: obsežna in posamezna vizualizacija vseh senzorjev v procesu
- Podrobne informacije o stanju stroja s pridobitvijo vrednosti senzorjev
- Vdelano upravljanje alarmov: hiter odziv na spremembe procesnih parametrov
- Zgodnje opozorilo: preprečevanje nenačrtovanih ustavitev zaradi zgodnjega zaznavanja napak
Namestitev sistema
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/030_use_cases.png?v=-612028284)
- Senzorji vibracij z IO-Linkom
- Temperaturni senzor
- Senzor hitrosti
- IO-Link Master
Nadzorna plošča
Nadzorna plošča omogoča uporabniku pregled zadevnih procesnih vrednosti za spremljanje ventilatorjev.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-luefter/030_01_schwingung_dashboard.png?v=-1998438888)
- Pregled značilnosti vibracij v-Rms, a-Peak in a-Rms v črtnem diagramu
- Faktor obremenitve (razmerje med a-Peak in a-Rms) za oceno stanja ležajev
- Semaforski prikaz faktorja obremenitve (zelena = v redu, rumena = > 10, rdeča = > 12)
- Semaforski prikaz vrednosti temperature (zelena = v redu, rumena = > 50°C, rdeča = > 60°C)
- Trenutna temperatura površine motorja
- Semaforski prikaz hitrosti (zelena = v redu, rumena = > 3000 vrt./min., rdeča = > 3500vrt./min.)
- Trenutna hitrost motorja
Analiza
Analiza nudi možnost dostopa do zgodovine podatkov. V primeru opozorila ali alarma, bo tukaj mogoče neposredno videti stanje, ki je sprožilo to sporočilo.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-luefter/030_02_schwingung_analyse.png?v=-2002759621)
- Krivulja hitrosti motorja
- Trend hitrosti motorja
- Največja vrednost VVB
Iz analize lahko razberemo da motor ne deluje, ko pride do največje vrednosti, kar lahko kaže npr. na to, da je ročno sprožena napaka.
Naloge in obvestila
Ko je določena mejna vrednost presežena ali če ni dosežena, bo ustvarjeno obvestilo za ustrezno procesno vrednost. To lahko prevzame in obdela odgovorni zaposleni. S funkcijo komentiranja je mogoče takoj dokumentirati izvedene ukrepe in opise rešitev.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-luefter/030_03_schwingung_ticket.png?v=-2002769887)
Izračunane vrednosti
Z uporabo predloge za izračun delovnih ur je mogoče preprosto namestiti števec delovnih ur s pomočjo petih načinov. V primeru ventilatorja je mogoče hitrost motorja uporabiti kot merilno spremenljivko za prištevanje.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-luefter/030_04_schwingung_template_operation_hours.png?v=-2003519648)
- Ime merilnika delovnih ur za jasno prepoznavanje topologije
- Vir podatkov, uporabljen za štetje delovnih ur
- Mejna vrednost za določanje, kdaj bo števec prišteval
- Predhodna izbira trenutnih delovnih ur
- Možnost za odštevanje