- moneo: platforma IIoT
- Primeri uporabe
Štetje ciklov na kolenski dvižni stiskalnici z uporabo moneo RTM
Spremljanje na podlagi količine za zagotavljanje kakovosti
Na delovni postaji za končni pregled tlačnih senzorjev se uporabljajo različne vrste proizvodne opreme. Za preizkušanje se vzpostavi električni stik med proizvodno opremo in tlačnim senzorjem prek spojnika M12.
Posledica pogostega ponavljanja tega procesa bo obraba vtičnic na proizvodni opremi. V preteklosti se je izvajalo časovno pogojeno vzdrževanje na vtičnicah. Načrtuje se prehod na vzdrževanje na podlagi količine, da se omogoči učinkovitejša uporaba virov.
Začetna situacija:
cikli dviganja in zapiranja v preteklosti niso bili zapisani, dokumentirani ali vizualizirani. Sistemi za spremljanje mejnih vrednosti ali alarme in informacijski sistemi niso bili uporabljeni, posledica pa je bila nepreglednost vzdrževalnega procesa. Obrabni deli so bili zamenjani mesečno. Nenačrtovane ustavitve procesov zaradi okvare proizvodne opreme so povzročile višje stroške. Ni bilo mogoče ustvariti scenarijev načrtovanja zaradi pomanjkanja zgodovine podatkov.
Cilj projekta:
prehod na vzdrževanje obrabnih delov po potrebi. V ta namen je bilo treba zaznati dvigovanje in zapiranje z uporabo senzorjev položaja. Ko je dosežena mejna vrednost, se ustvarijo ustrezne informacije (alarm).
Implementacija:
Pri ifm prover gmbh je moneo RTM centralno nameščen na strežnik. IO-Link masterji so povezani s strežnikom prek internega VLAN.
Družba ifm nudi širok izbor komponent za avtomatizacijo. Za to vrsto uporabe je bil izbran DX2055 večnamenski IO-Link zaslon, saj ustreza vsem zahtevam vrste uporabe.
1. primer – preizkus izolacije: senzorji položaja za zaznavanje ciklov dviganja.
2. primer – preizkus puščanja: senzorji položaja za zaznavanje ciklov zapiranja zaščitnega pokrova.
Oba senzorja sta povezana z DX2055 večnamenskim IO-Link zaslonom. Ta prenaša vrednost števca v moneo RTM prek IO-Link masterja. Obe procesni vrednosti omogočata sklepanje glede proizvedene količine na zadevni delovni postaji. Po vzdrževanju se števec v DX2055 večnamenskem IO-Link zaslonu ponastavi prek stikala s ključem.
Posledica:
proces vzdrževanja je zdaj pregleden. Uporaba virov je optimizirana in stroški so zmanjšani.
Na splošno:
preureditev je bila uspešna. Donosnost naložbe bo dosežena v 1,4 letih.
Zgradba sistema
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_01_kundenstory_stueckzaehler_endpruefung_systemuebersicht.png?v=-856097705)
- Induktivni senzorji (IFC246)
- Izbirna možnost ponastavitve (npr. stikalo s ključem)
- Večnamenski IO-Link zaslon (DX2055)
- IO-Link master (AL1350)
Nadzorna plošča
Pridobite veliko sliko na nadzorni plošči moneo. Nadzorna plošča omogoča uporabniku pregled zadevnih procesnih vrednosti za ta obrat.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_02_kundenstory_stueckzaehler_endpruefung_dashboard_farbumsch.png?v=-819356990)
- Trenutno štetje (preizkus izolacije)
- Semaforski prikaz opozorilnih in alarmnih vrednosti (preizkus izolacije)
- Semaforski prikaz opozorilnih in alarmnih vrednosti (preizkus puščanja)
- Trenutno štetje (preizkus puščanja)
Naloge in obvestila: upravljanje mejnih vrednosti
Za vsako procesno vrednost je določena posamezna mejna vrednost. Na ta način se vzdrževanje pravočasno sporoči (mogoči so določeni opomniki prek nadzorne plošče in/ali po e-pošti).
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_03_kundenstory_stueckzaehler_endprufung_tickets1.png?v=-819361587)
Specifični za vrsto uporabe:
- Opozorilna mejna vrednost (rumena): Kmalu bo potrebna zamenjava filtra. Vzdrževanje se sporoči prek e-pošte.
- Mejna vrednost alarma (rdeča): Zamenjava filtra je potrebna takoj. Oddelka za vzdrževanje in proizvodnjo se obvestita po e-pošti.
Upravljanje pravilnikov za obdelavo obvestil
Določanje e-poštnih opomnikov na podlagi pravilnikov o opozorilih in alarmih prek vdelanega čarovnika
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_04_kundenstory_stueckzaehler_endprufung_ticketverarbeitungsregeln.png?v=623676786)
- Določanje mejnih vrednosti (5) in virov podatkov (6)
- Določa, katero pravilo se uporablja
- Določa nujnost opozorila ali alarma
- Določa prejemnike e-pošte
- Določanje zadevnih mejnih vrednosti
- Določanje ustreznih virov podatkov
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_05_kundenstory_stueckzaehler_tickets_e-mail.png?v=-819348136)
Ustvarjena e-pošta v sistemu moneo že vsebuje informacije obvestila:
- prizadeti vir podatkov
- vrednost, ki je presežena ali ni dosežena
- prioriteta obvestila
- časovni žig