- moneo: platforma IIoT
- Primeri uporabe
Štetje kosov dobrih/slabih proizvedenih delov z uporabo moneo RTM
Štetje dobrih/slabih kosov pri linijskem sistemu PT
Pri ifm prover se proizvajajo različne komponente za tlačne senzorje na napravi za avtomatizirano proizvodnjo. Na koncu proizvodnega procesa se dobri in slabi deli ločijo.
Za razvrščanje se uporablja roka prijemalnika. Za namen nadzora kakovosti je treba določiti kvantitativno distribucijo za omogočanje analiz za ocenjevanje kakovosti izdelka in proizvodnih procesov.
Začetna situacija:
Proizvedena količina ni bila centralno spremljana in količina dobrih in slabih delov ni bila zapisana. Proizvodno osebje ni bilo obveščeno o prisotnosti slabih delov in ni pregleda proizvedenih odpadnih kosov. Celoten proces ni bil pregleden. Optimizacija na podlagi scenarijev načrtovanja ni bila mogoča zaradi pomanjkanja zgodovine podatkov.
Cilj projekta:
Uvedba postopka doslednega zagotavljanja kakovosti s štetjem in analizo dobrih in slabih proizvedenih delov ter optimizacija proizvodnje za procesom (npr. popravilo slabih delov).
Implementacija:
Pri ifm prover gmbh je moneo RTM centralno nameščen na strežnik. Proizvedeni deli se razvrstijo in ločijo v dobre/slabe dele prek dveh drč. Po en fotoelektrični senzor je nameščen na obeh drčah, da šteje število transportiranih delov po transporterju.
Večnamenski IO-Link zaslon prikazuje oba števca. Ta ju prenaša kot signal IO-Linka v IO-Link master. IO-Link master nudi procesne podatke za vizualizacijo, izračun in analizo v moneo RTM.
Posledica:
uveden je bil proces učinkovitega zagotavljanja kakovosti, kar pomeni izboljšano kakovost procesa in izdelkov. Popravila v nadaljevanju so bila optimizirana. Zdaj se je mogoče takoj odzvati na spreminjanje procesnih vrednosti. Ukrepi so se že izkazali kot stroškovno učinkoviti.
Na splošno:
Zaradi predelave so bili doseženi vsi cilji.
Zgradba sistema z IO-Link masterjem

- Induktivni senzorji (IFC246: 1 senzor za dobre dele/1 senzor za slabe dele)
- Možnost ponastavitve (npr. stikalo s ključem)
- Večnamenski IO-Link zaslon (DX2055)
- IO-Link master (AL1350)
Nadzorna plošča
Pridobite veliko sliko na nadzorni plošči moneo. Nadzorna plošča omogoča uporabniku pregled zadevnih procesnih vrednosti za ta obrat.

- Trenutna skupna proizvedena količina (izračunana iz dobrih [2] in slabih [3] delov)
- Števec slabih delov
- Števec dobrih delov
- Razmerje med dobrimi in slabimi deli
- Semaforski prikaz razmerja (<0,5% = zelena, >0,5% rumena, >1,0% = rdeča)
Analiza
To omogoča podrobne analize trenutnega stanja v primerjavi s posnetimi zgodovinskimi podatki. Tako je mogoče prepoznati proizvodne in kakovostne procese, uvesti ustrezne ukrepe in slediti njihovi učinkovitosti.
Odvisno od proizvodnega procesa lahko pride do nihanja kakovosti zaradi spremenjenih pogojev okolice, kot je temperatura prostora ali vlažnost zraka. Z vključitvijo dodatnih procesnih vrednosti v analizo je mogoče zaznati take povezave.

Naloge in obvestila: upravljanje mejnih vrednosti z moneo RTM
S postavljanjem posameznih mejnih vrednosti je mogoče določiti različne stopnje alarmov in stopnjevanja ter informativne kanale.

- Zgornja mejna vrednost opozorila
- Zgornja mejna vrednost alarma
Upravljanje pravilnikov za obdelavo obvestil
Določanje pravilnikov o opozorilih in alarmih prek vdelanega čarovnika

- Določanje mejnih vrednosti (5) in virov podatkov (6)
- Določa, katero pravilo se uporablja
- Določa nujnost opozorila ali alarma
- Določa prejemnike e-pošte
- Določanje zadevnih mejnih vrednosti
- Določanje ustreznih virov podatkov

Ustvarjena e-pošta v sistemu moneo že vsebuje informacije obvestila:
- prizadeti vir podatkov
- vrednost, ki je presežena ali ni dosežena
- prioriteta obvestila
- časovni žig
Izračunane vrednosti
Skupna proizvodna količina
CTU BAD+CTU GOOD= CTU TOTAL

- Števec slabih delov (CTU BAD)
- Števec dobrih delov (CTU GOOD)
- Skupna proizvodna količina (CTU TOTAL)
Razmerje med dobrimi in slabimi deli v %
Izračun razmerja med slabimi deli v primerjavi s skupno količino.
RATIO GOOD BAD [%] = CTU BAD * 100 / CTU TOTAL

- Števec slabih delov (CTU BAD)
- Konstanta 100%
- Skupna proizvodna količina (CTU TOTAL)
- Razmerje slabih delov v primerjavi s skupno količino v %