- moneo: platforma IIoT
- Primeri uporabe
Zaznavanje stanja delovanja kompresorja na podlagi porabe toka
Zaznavanje delovnih ur kompresorja na podlagi stanja delovanja.
Pravilno delovanje kompresorja je ključnega pomena za proizvodne procese. Razpoložljivost kompresorja močno vpliva na veliko sistemov in procesov, pomembnih za proizvodnjo.
Pomembne ključne številke za to so na voljo z zaznavanjem dejanskih delovnih ur kompresorja prek porabe energije.
Praviloma se izvaja vzdrževanje v rednih intervalih. Tako se progresivna škoda prepozno zazna, posledica pa so nenačrtovane ustavitve in visoki stroški popravil.
Začetna situacija
Brez vzdrževanja kompresorja po potrebi
Do zdaj so bile delovne ure zaznane samo prek hitrosti vrtenja pogona kompresorja in ne prek dejanske uporabe.
Kompresorji lahko delujejo v različnih delovnih stanjih. Zaradi različnih obremenitev so posamezne komponente kompresorja podvržene različnim stopnjam obremenitve. V načinu BREZ OBREMENITVE kompresor počiva in se ne obrablja.
Delovne ure kompresorja se trenutno zaznavajo samo prek hitrosti pogona motorja. Metoda ne more razlikovati med BREZ OBREMENITVE in OBREMENITEV.
Zato ni mogoče zaznavati delovnih ur na obseg delovanja glede na BREZ OBREMENITVE/OBREMENITEV.
Vzdrževanje je bilo načrtovano v rednih intervalih ne glede na to, koliko se je sistem dejansko uporabljal v tem času.
Cilj projekta
Zaznavanje porabe toka kompresorja in nadaljnja obdelava v moneo kot podlaga za vzdrževanje po potrebi
Cilj je organizacija vzdrževanja po potrebi s pomočjo pridobivanja podatkov.
Vrednost porabe podatkov se izmeri z uporabo tokovnega pretvornika. Poleg tega je treba določiti delovna območja kompresorja, jih vizualizirati in izračunati njihove zadevne čase. Zaznava se uporabna doba in s tem povezana obraba.
Vključevanje
moneo RTM je centralno nameščen na strežnik. IO-Link masterji so povezani s strežnikom prek internega VLAN.
Družba ifm ima širok izbor komponent za avtomatizacijo. Za to vrsto uporabe so bili izbrani tokovni pretvornik ZJF055, sistem vrednotenja DP2200 in prikaz analognih signalov.
Tokovni pretvornik se uporablja za eno fazo od trifaznih oskrbnih vodov kompresorja. Izmerjena vrednost pretvornika je na voljo kot analogni signal 4...20mA na signalnem izhodu. Ta vrednost se pretvori iz 4...20 mA v signal IO-Linka prek DP2200. Upoštevali smo, da je aktivirana interna obremenitev DP2200.
Podatki so na voljo za moneo|RTM prek IO-Link masterja serije AL1352.
Za pridobitev uporabnih procesnih vrednosti je treba izmerjeno vrednost tokovnega pretvornika pretvoriti v dejansko tokovno vrednost (4 mA ≙ 0 A, 20 mA ≙ 50 A) pretvornika. To se izvede v moneo RTM prek funkcije »Izračunane vrednosti«.
Pri analizi se nato izračunana vrednost uporablja za prepoznavanje zadevnega delovnega območja kompresorja.
Delovno območje | Poraba toka A |
---|---|
Izklop | <1 |
Brez obremenitve | 1 – 40 |
Obremenitev | >40 |
Rezultat
Organizacija vzdrževanja po potrebi
Z zaznavanjem porabljenega toka je mogoče določiti delovno območje toka. To omogoča štetje delovnih ur v zadevnem delovnem območju kompresorja. Na podlagi teh podatkov je mogoče načrtovati vzdrževanje kompresorja po potrebi.
Ocenjevanje izkoristka zmogljivosti obrata
Poleg tega je mogoče izračunati podatke o izkoristku zmogljivosti obrata.
Če proizvodni obrat razširimo, je mogoče uporabiti to vrednost, na primer, za določanje, ali zmogljivost obstoječega kompresorja ali kompresorjev še zadostuje.
Prav tako je mogoče oceniti razpoložljivi volumen stisnjenega zraka glede na morebitne prihranke energije pri uporabi različnih agregatnih enot.
Zgradba sistema
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-202/202_01-systemaufbau.png?v=-528692352)
- Pretvornik toka
- Pretvornik signala za analogni 4..20 mA v IO-Link (DP2200)
- IO-Link master
Nadzorna plošča
Pridobite veliko sliko na nadzorni plošči moneo.
Nadzorna plošča omogoča uporabniku pregled zadevnih procesnih vrednosti za ta obrat.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-202/202_02-dashboard.png?v=-528681860)
- Števec delovnih ur IZKLOPLJEN
- Števec delovnih ur BREZ OBREMENITVE
- Števec delovnih ur OBREMENITEV
- Razmerje časa BREZ OBREMENITVE in skupnega časa delovanja
- Razmerje časa OBREMENITEV in skupnega časa delovanja
Analiza
Funkcijo analize je mogoče uporabljati za dostop do zgodovine podatkov in primerjavo različnih procesnih vrednosti. Na diagramu je prikazana tipična značilna krivulja:
- IZKLOP (a) – OBREMENITEV (b) – BREZ OBREMENITVE (c)
Opazimo lahko, da je hitrost (vijolična) enaka pri OBREMENITEV in BREZ OBREMENITVE. Vseeno pa se poraba toka (modra) in pri tem pretvorjeno energijsko delo bistveno razlikujeta v dveh delovnih območjih.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-202/202_03-analyse.png?v=-528686860)
- Hitrost doseže največjo vrednost, poraba toka za območje IZKLOPA in BREZ OBREMENITVE
- Poraba toka v območju z OBREMENITVIJO
Nastavitve in pravilniki: Upravljanje mejnih vrednosti
Statične mejne vrednosti
Delovne ure posameznih delovnih stanj je mogoče statično spremljati. Na primer, ustvariti je mogoče ustrezna obvestila po določenem številu ur v območju obremenitve ali določeno število ur skupnega časa delovanja. Za ta namen so na voljo opozorilna in alarmna obvestila, ki jih je mogoče uporabiti za pravočasno načrtovanje.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-202/202_04-tresholds.png?v=-528683466)
- Opozorilo, ko je doseženih 950 delovnih ur v območju z obremenitvijo
- Alarm, ko je doseženih 1.000 delovnih ur v območju z obremenitvijo
Pravilnik za obdelavo obvestil
To funkcijo je mogoče uporabljati za preprosto določanje, kaj naj bi se zgodilo po sprožitvi opozorila ali alarma, npr.:
- e-poštno obvestilo
- Integracija SAP
Izračunane vrednosti
Funkcija »Izračunane vrednosti« se uporablja za nadaljnjo obdelavo procesnih podatkov.
Pretvorba iz analogne vrednosti v tokovno vrednost
V tem primeru uporabe se analogni signal toka, ki ga sporoča senzor, pretvori v vrednost trenutnega pretoka skozi prevodnik v enoti amper.
Tok motorja = (AIN - 4) * ((AEP - ASP)/16)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-202/202_05-analogzustrom.png?v=-528706401)
Modelar pretoka podatkov
- Analogna tokovna vrednost tokovnega pretvornika (4...20 mA)
- Analogna začetna točka 0...4 mA.
- Analogna končna točka 50...20 mA.
- Analogna vrednost tokovnega razpona (20mA – 4mA = 16mA)
- Zamik analogne vrednosti (4...20mA do 0...16mA)
- Izračun delte od začetne do končne točke (AEP – ASP = ∆A)
- Izračun faktorja za pretvorbo iz toka v paskale (∆A / 16 mA = faktor)
- Množenje vrednosti toka (0...16mA) s faktorjem
- Zaokroženje rezultata na eno decimalno mesto
- Rezultat vrednosti pretoka toka v A
Izračun delovnih ur
Vrednosti porabe toka zadevnih delovnih območij, določene prek analitične funkcije, je mogoče uporabiti za ustvarjanje različnih števcev delovnih ur. Ti izračunajo porabljeni čas v zadevnem delovnem stanju.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-202/202_06-betriebszustand.png?v=-528710753)
- Minimalna poraba toka za delovno območje v A
- Poraba toka v A
- Največja poraba toka za delovno območje v A
- Primerjava porabe toka z minimalno porabo toka
- Primerjava porabe toka z največjo porabo toka
- Logična konjunkcija (IN) največje in minimalne porabe toka
- Števec časa
- Izhod časa v h
Določanje skupnega časa delovanja
Skupni čas delovanja kompresorja (IZKLOP + BREZ OBREMENITVE + OBREMENITEV) je mogoče določiti s preprostim prištetjem zadevnega števca delovnih ur.
Skupni čas = izklop + brez obremenitve + obremenitev
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-202/202_07-summe-betriebsstunden.png?v=-528708081)
- Števec delovnih ur IZKLOPLJEN v h
- Števec delovnih ur BREZ OBREMENITVE v h
- Števec delovnih ur OBREMENITEV v h
- Prištevanje delovnih ur BREZ OBREMENITVE + OBREMENITEV v h
- Rezultat BREZ OBREMENITVE + OBREMENITEV, dodano k delovnim uram IZKLOP v h
- Zaokroženje rezultata na eno decimalno mesto
- Izhod skupnega časa delovanja v h
Razmerje izračuna posameznih delovnih stanj
Pri nadaljnjem izračunu se ure zadevnih delovnih območij nastavijo v povezavi s skupnim časom.
To zagotavlja dober pregled izkoristka kompresorja.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-202/202_08-verhaeltnis-arbeitsbereich.png?v=-528695850)
- Delovne ure z OBREMENITVIJO
- Skupni čas delovanja kompresorja
- Konstanta 100%
- Razmerje delovnih ur OBREMENITEV in skupnega časa delovanja
- Razmerje, pomnoženo s 100%
- Izhodno razmerje v odstotkih