Začetek leta obletnice – 50 let družbe ifm: kako se je začelo
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/news/2019/1.sensor_en.jpg?v=670870020)
29. oktobra 1969 se je zgodilo: današnja skupina podjetij ifm je bila ustanovljena kot ifm electronic geräte gmbh+co kg. V letu ustanovitve družbe ifm se je uspeh začel z izumom induktivnih senzorjev za 220 V.
Motivacija je bila, da to storimo na drugačen način kot vsi ostali – in bolje: s kakovostjo, z zanesljivostjo in s službo za pomoč strankam. Nekaj let pred ustanovitvijo sta ustanovitelja »trgovski potnik« Gerd Marhofer in »električni inženir« Robert Buck postavljala valjarne in jeklarne za izdelovalca obratov v Alzaciji. Vendar s tem delom nista bila zadovoljna. Zato je Robert Buck začel izdelovati lastne senzorje in tiskana vezja v spalnici svojega stanovanja v Tettnangu leta 1967. Na podlagi zamisli Gerda Marhoferja je zasnoval induktivni senzor za napajalno napetost 220 V. Do takrat še nobeno podjetje ni obvladovalo takšne vrste zaznavanja brez stika »vendar je bil Robert Buck izjemen razvijalec. Skoraj si imel občutek, da se lahko zmanjša in preide skozi tiskana vezja«, se spomni Gerd Marhofer. »Želel sem reševati težave z elektronskimi sredstvi, s katerimi se drugi niso ukvarjali«, je nekoč dejal Robert Buck.
Z razvojem induktivnih približevalnih stikal za napajalno napetost 220 V za neposredno proženje kontaktorjev je nastala družba ifm electronic geräte gmbh+co kg. Najprej je bil portfelj izdelkov družbe ifm sestavljen iz induktivnih senzorjev z razponom zaznavanja od 10 do 20 mm.
Danes, pol stoletja pozneje, izjemno velik portfelj izdelkov ifm ne pokriva le vseh zadevnih standardnih rešitev, ampak tudi posebne zahteve posameznih panog. Poleg senzorjev položaja in procesnih senzorjev so del ponudbe izdelkov tudi senzorji za nadzor gibanja in varnostno tehnologijo. Poleg tega ponuja družba ifm izdelke za industrijsko obdelavo slik in komunikacijo ter identifikacijske sisteme za premične stroje. Družba ifm že razvija tudi vse več inovativnih rešitev za Industry 4.0.