You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States

Brezplačna vstopnica za sejem IFAM 2025

28. 11. 24

Veselimo se, da vas bomo lahko pozdravili na sejmu IFAM na Gospodarskem razstavišču od 11. do 13. 2. 2025! Pričakali vas bomo v dvorani A, na stojnici A-301.

Raziščite našo raznoliko paleto izdelkov in odkrijte, kako lahko rešitve družbe ifm pomagajo pri vaših proizvodnih postopkih.

  • Optimizirajte proizvodne procese in povečajte produktivnost.
  • Zmanjšajte izpade in zmanjšajte stroške.
  • Povečajte varnost in zaščitite svojo delovno silo.
  • Omogočite svojemu podjetju, da doseže industrijo 4. 0 in postane vodilno v digitalni dobi.

Predstavili bomo sistem za nadzor črpalk moneo, mikro pivovarno, procesne senzorje za tlak in temperature,  singnalne lučke IO-Link, …

Za pridobitev brezplačne vstopnice se registrirajte na spodnji povezavi in prejmite QR kodo za brezplačen vstop na sejem. 

Geslo: ifm

Čakamo vas!

S spoštovanjem, Ekipa ifm Slovenija