Modul AS-i za varnost pri delu
Dva varna digitalna vhoda in dva standardna izhoda na enem naslovu
- 2 varna digitalna vhoda in 2 standardna izhoda
- Priključitev 2 varnih induktivnih senzorjev z izhodi OSSD ali svetlobnih mrež z uporabo le enega naslova As-i
- Certifikat EN 62061/SIL2 in EN ISO 13849-1/ PL d
- Natančno in prilagodljivo ter hitro nameščanje
- Modul se neposredno napaja prek vmesnika AS
Varni modul ClassicLine
Varni vhodni modul omogoča, da z varnostjo povezane komponente brez vgrajenega vmesnika AS povežete s sistemom AS-i za varnost pri delu.
Za komponente brez vmesnika AS
Tako lahko povežete 2-kanalne induktivne senzorje brez elektronskih izhodov OSSD (npr. GG712S) ali svetlobne mreže do stopnje zmogljivosti d skladno z EN 13849-1 na en sam naslov AS-i z uporabo 4-žičnega standardnega priključnega kabla. Dva vgrajena izhoda zagotavljata povezavo dveh aktuatorjev, npr. signalnih svetilk ali relejev. Varne senzorje in izhode neposredno napaja vmesnik AS-i.
Prednosti in koristi za stranko
Varni senzorji s porabo toka pod 200 mA lahko delujejo z AC509S brez dodatne napetosti. Priključitev se izvede le prek rumenega ploščatega kabla AS-i.
Hitra priključitev AS-i
Tehnologija hitre priključitve omogoča visoko stopnjo zanesljivosti in prilagodljivosti namestitve. Ploščati kabel AS-i lahko vstavite iz treh različnih smeri.
Diagnostika na kraju uporabe
LED diode prikazujejo stanje vhodov in izhodov ter komunikacijo.
Varnost
Varni modul AS-i AC509S zaznava z varnostjo povezana preklopna stanja dveh elektronskih kontaktov z dvema samopreizkusnima polprevodnima izhodoma (OSSD). Modul ustreza zahtevam do SIL2 skladno z EN 62061 in PL d skladno z EN 13849-1. V primeru napake vgrajena stikala za spremljanje komunikacije izklopijo izhodne signale.
Namestitev
Modulom je mogoče dodeliti naslov pred namestitvijo brez napetosti ali, ko so nameščeni in ožičeni, prek naslovne vtičnice. Potrebujemo le enoto za naslavljanje AC1154 in kabel za naslavljanje E70213.