Kabelski priključki v mokrih območjih zmanjšajo padec napetosti
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-evf480-01.jpg?v=316047823)
Kabel ecolink M12, brez halogenov in silikona, za higienična območja, s presekom 4 x 1 mm²
- Kabli s presekom 4 x 1 mm2 zmanjšajo padce napetosti
- Brez halogenov in silikona
- Oblikovana matica z izboljšanim oprijemom optimalno zatesni tudi, če je zategnjena ročno
- Mehansko končno omejilo ščiti O-obroč pred uničenjem
- Trajna zaščita pred vibracijami z obrisom žaginega zobca
ecolink M12 za higienična in mokra območja v živilski industriji
Večina vrst uporabe zahteva posebne rešitve. Samo zelo kakovostni materiali, varni proizvodni procesi in nameščanje brez napak pomenijo dolgoročni uspeh. Vgrajeno končno omejilo ščiti O-obroč pred uničenjem zaradi premočnega zategovanja matice. Nameščanje in odstranjevanje se izvajata brez orodja. Asimetrično delujoča zaščita pred vibracijami trdno drži spojno matico v položaju, kar zagotavlja optimalno in trajno zatesnitev. Zelo kakovostni materiali so se zlasti prilagodili vrsti uporabe, intenzivni nadzor med in po proizvodnji pa zagotavlja najvišje standarde kakovosti.