Kabelski priključki v mokrih območjih z ethernetom, D-kodirani
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-evf518-01.jpg?v=316050872)
ecolink M12, ethernet CAT 5/CAT 5e (star quad) za živilsko industrijo
- Brez halogenov in silikona
- Oblikovana matica z izboljšanim oprijemom optimalno zatesni tudi, če je zategnjena ročno
- Trajna zaščita pred vibracijami z obrisom žaginega zobca
- Stopnja zaščite: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Ethernet CAT 5/CAT 5e (star quad)
ecolink M12 za higienična in mokra območja v živilski industriji
Večina vrst uporabe zahteva posebne rešitve. Samo zelo kakovostni materiali, varni proizvodni procesi in nameščanje brez napak pomenijo dolgoročni uspeh. Asimetrično delujoča zaščita pred vibracijami trdno drži obojko z navojem v položaju, kar zagotavlja optimalno in trajno zatesnitev. Zelo kakovostni materiali so se zlasti prilagodili vrsti uporabe, intenzivni nadzor med in po proizvodnji pa zagotavlja najvišje standarde kakovosti.