You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. IO-Link
  3. Naprava z VI-povezavo

Naprava z VI-povezavo

Decentralizirano preklapljanje digitalnih izhodov prek VI-povezave – Razširitev nadrejenega modula z VI-povezavo z 12 digitalnimi izhodi

  • Decentralizirano preklapljanje digitalnih izhodov prek VI-povezave
  • Nadrejenemu modulu z VI-povezavo doda 12 digitalnih izhodov
  • Za uporabo v industrijskih vrstah uporabe in nova različica za higienična območja
  • Dva električno izolirana in posamezno preklopna vodnika za oskrbo z napetostjo
  • Izhodni tok do 1,8 A

Preklapljanje decentraliziranih izhodov prek VI-povezave
Novi izhodni modul z VI-povezavo omogoča preprost in stroškovno ugoden način dodajanja zmogljivih digitalnih izhodov nadrejenemu modulu z VI-povezavo družbe ifm za uporabo na terenu. Tipična opravila vključujejo decentralizirano preklapljanje obremenitev in sprožilnikov.

Vrste uporabe
Modul je na voljo v dveh zasnovah: Oranžni terenski modul serije za hladilna sredstva je odporen na olja in hladilna sredstva ter primeren za splošno uporabo v industriji. Sivi modul je idealno primeren za higienično uporabo in za živila zaradi uporabljenih materialov v ohišju. Ima najvišjo stopnjo zaščite IP 68 / IP 69K.