Glavna IO-Link za higienična območja
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al1101-01.jpg?v=316052002)
Posebej zasnovana za varno uporabo v mokrih območjih v živilski industriji
- 4 ali 8 vrat za IO-Link s polno funkcionalnostjo V1.1
- Modul z vodilom IP 69K za živilsko industrijo
- Glavno enoto in naprave je mogoče konfigurirati prek programske opreme LR DEVICE
- Pripravljeno za Industry 4.0 prek vdelanega LR AGENT EMBEDDED
- Oskrba z napetostjo prek standardnega kabla senzorja M12, A-kodiranega
Robustni moduli z vodilom field bus za zahtevne vrste uporabe
Decentralizirane glavne IO-Link se uporabljajo kot prehodi med pametnimi senzorji z IO-Link in vodilom fieldbus. Zaradi posebnih materialov ohišja in visoke odpornosti na vdor tekočine (IP 69K) jih je mogoče uporabljati neposredno v mokrih območjih v živilski industriji. Materiali in načini proizvodnje so identični kot pri zagonskih kablih ifm preizkušene in preverjene serije izdelkov EVF. Tehnologija ecolink zagotavlja zanesljivo, trajno povezavo z M12 priključnih kablov, odporno na vdor. Zelo kakovostni materiali so zlasti primerni za vrsto uporabe, intenzivni nadzor med in po proizvodnji pa zagotavlja najvišje standarde kakovosti.
Prednosti in koristi za stranko
Konfiguracija senzorjev z LR DEVICE
Intuitivna programska oprema poišče vse glavne IO-Link v omrežju in ustvari pregled celotnega obrata. Poleg tega so prikazani vsi priključeni senzorji z zadevnimi parametri. To pomeni, da je mogoče nastavljanje parametrov vseh senzorjev v sistemu iz ene osrednje točke.
Uporaba kot glavna enota za živilsko industrijo
Te glavne enote se zdaj lahko uporabljajo tudi kot higienične vrste uporabe zaradi uporabljenih materialov in inovativne zasnove ohišja.
Preprosta priključitev senzorja
Senzorji in aktuatorji so povezani prek standardnih priključnih kablov M12 brez zaščite. Glede na vrsto naprave je mogoče priključiti do 4 ali 8 senzorjev z IO-Link ter jih napajati z do 3,6 A. Kabel je lahko dolg do 20 m.
Zanesljivi digitalni podatki
Podatki senzorja se prenašajo digitalno. Za razliko od analognih signalov kontaktna upornost in interferenca elektromagnetnega toka ne moreta popačiti signalov.
Neposredna povezava z IT
Vdelani LR AGENT EMBEDDED lahko prenaša procesne vrednosti neposredno do sistemov ERP brez obvoda prek krmilnika PLC. Ta druga komunikacijska pot je na voljo vzporedno z vodilom fieldbus prek ožičenja vodila.