Večfunkcijski analogni zaslon
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-dx2032-2240x1260-01.jpg?v=-674431854)
Zaslon na dotik za dobro čitljivost in intuitivno rokovanje
- Jasno viden zaslon
- Zaslon na dotik in jasno besedilo za intuitivno rokovanje
- Sprememba zaslona na rdeče/rumeno/zeleno, ko je nastavljena meja presežena ali ko ni dosežena
- 16-bitna ločljivost
- Dodatne funkcije, npr. tara, filter, povprečje, kombinacija signalov
Analogni zaslon 4.0
Novi večfunkcijski zaslon je več kot le zaslon: Predhodno obdela digitalne signale na decentralizirani način in po potrebi posreduje te informacije krmilniku višje stopnje. Zaradi te pametne funkcije je idealno primeren za aplikacije Industry 4.0.
Vsestranski zaslon z analognimi vrednostmi
Pametni zaslon vizualizira različne procesne parametre senzorjev z analognim izhodom ali oddajnikov s standardnim izhodnim signalom. Prosto prilagodljivi dejavniki razvrščanja omogočajo pretvorbo in indikacijo vhodnih signalov kot fizikalnih vrednosti (npr. tlak, temperatura ali volumski pretok). Če npr. uporabljate tlačne senzorje, lahko prikažete prostornino rezervoarja. Prav tako je mogoč zamik vhodnih signalov enega proti drugemu, npr. za merjenje diferencialnega tlaka.
Uporabniku prijazno rokovanje
Vse nastavitve je mogoče izvesti prek sodobnega, odpornega vmesnika z zaslonom na dotik. Zaslon samodejno preklopi iz načina prikaza v način za nastavitev parametrov. Vsi parametri so prikazani z jasnim besedilom na zaslonu, kar omogoča preprosto in intuitivno uporabo. Mehanizem z geslom zagotavlja zaščito pred manipulacijo.
Spremljanje mejnih vrednosti
Uporabnik lahko določi do štiri mejne vrednosti. Če nastavitev ni dosežena ali je presežena, se preklapljajo do štirje izhodi tranzistorjev. Stanja izhodov so prikazana, barva zaslona pa je lahko rdeča, rumena ali zelena, odvisno od procesne vrednosti.