Ciljne ploščice za povratne informacije o položaju
Prilagodljive ciljne ploščice s fiksnim (90°) ali prilagodljivim kotom
- Osnovna različica za standardne 90° vrste uporabe
- Prosto prilagodljiva različica za posamezne rešitve
- Vnaprej sestavljeni cilji zmanjšajo zapletenost nameščanja
- Vidno z razdalje zaradi jasno vidnega indikatorja položaja
- Združljive s sprožilniki do VDI/VDE 3845
Hitro in preprosto nameščanje
Usmerjenost pri namestitvi ciljne ploščice je mogoče prepoznati od zunaj. To omogoča hitro in preprosto nameščanje na konec cevke sprožilnika brez dodatnega prilagajanja. Vnaprej sestavljeni blažilni elementi zmanjšajo zapletenost namestitve. Ciljne ploščice so zasnovane za višine cevk 30 mm ali 20 mm v kombinaciji z adapterjem.
Odlična gibljivost
Vrtljivi blažilni elementi omogočajo uporabo ploščic pri standardnih vrstah uporabe ali pri uporabi za posamezne povratne informacije o položaju.