- Novice o izdelkih
- Senzorji
- O1D s tehnologijo PMD
O1D s tehnologijo PMD

Uporablja se lahko pri vrstah uporabe, pri katerih je potrebna izključitev ozadja
- Optično zaznavanje razdalje z razponom do 10 m
- 2 preklopna izhoda; en izhod je mogoče konfigurirati kot analogni izhod
- Odporni na zunanjo svetlobo do 100.000 luksov
- Uporablja se lahko pri vrstah uporabe, pri katerih je potrebna izključitev ozadja
- IO-Link za preprosto nastavitev in zamenjavo senzorjev
PMD senzorji razdalje z IO-Link
Zaradi inovativnega principa merjenja s čipom in tehnologije time-of-flight s tehnologijo PMD ta senzor omogoča vse zmožnosti merilnega sistema. Zdaj je na voljo s funkcijo IO-Link za preprostejše nastavljanje parametrov in prenos vrednosti razdalje. Moč signala je zdaj mogoče poslati prek IO-Link. Zaradi tega je mogoče razlikovati med veliko različnimi komponentami znotraj iste vrste uporabe glede na kontrast predmeta. O1D ni občutljiv na zunanjo svetlobo do 100.000 luksov in nanj tudi ne vpliva neposredna sončna svetloba, ki pada na senzor ali cilj, zato je delovanje vedno zanesljivo in natančno.