Tlačni senzor z IO-Link in dvema preklopnima izhodoma
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-pv7000-01.jpg?v=316103761)
Neprekinjeno prenašanje procesnih vrednosti in napredne diagnostike v ohišju z 19 mm po ravninah
- Dve rešitvi: neprekinjeno prenašanje procesnih vrednosti prek IO-Link in 2 preklopna izhoda
- Široke možnosti nastavljanja in napredna diagnostika prek IO-Link
- Kompaktna zasnova (AF19) s procesnim priključkom G 1/4
- Natančnost preklopne točke < ± 0,5 %, ponovljivost < ± 0,05 %
- Robustna nizkocenovna rešitev z zavarjenim ohišjem iz nerjavnega jekla
Miniaturizacija za industrijsko uporabo
Novi tlačni senzor PV ima tankoplastno merilno celico, ki je neposredno zavarjena s procesnim priključkom. Ta tehnologija zagotavlja visoko natančnost v zelo kompaktnem ohišju s premerom le 19 mm in razmerje med ceno in učinkovitostjo z optimiziranimi stroški.
Uporabe
Z zasnovo procesnega priključka brez tesnila se lahko senzorji uporabljajo pri hidravličnih aplikacijah in pri inertnih plinih. Pri industrijskih vrstah uporabe pomeni laserska oznaka na ohišju dodatno prednost. Tudi pri neželenih okoljskih pogojih ostane senzor trajno prepoznaven. Dodatna prednost je vgrajeni vmesnik z IO-Link. Zaradi IO-Link novi tlačni senzor neprekinjeno prenaša procesne vrednosti in druge pomembne podatke, npr. števec največjih tlakov. Poleg tega so rezultati digitalnega merjenja natančnejši, ker ne prihaja do izgub med pretvarjanjem pri pretvornikih D/A ali zaradi zunanjih vplivov (npr. dolžine kabla).