Majhni cilji za magnetne senzorje
Zelo veliko območje zaznavanja do 55 mm in preprosta montaža
- Preprosto nameščanje z navojem ali grezilom
- Poenostavljeno nameščanje
- Kompaktni cilji z velikim območjem zaznavanja do 55 mm
- Povečana procesna varnost – skrito za nerjavnim jeklom za popolno nevidnost
- Stabilni signali tudi pri tresljajih
Preproste rešitve za zapletene vrste uporabe
Pri posebnih vrstah uporabe magnetni senzorji ifm s temi novimi cilji zagotavljajo veliko območje zaznavanja, kjer druge tehnologije dosežejo svoje meje. Pri zahtevnih vrstah uporabe lahko kombinacija magnetnega senzorja in cilja maksimira zmogljivost.
Omejeni prostor
Novi magneti z majhno zasnovo omogočajo preprostejše nameščanje v stroj, tudi če je prostor omejen zaradi grezila ali navoja. Zaradi novih ciljev je mogoče podvojiti območje senzorja M12, medtem ko povečanje prostega prostora med senzorjem in magnetom zagotavlja bolj prilagodljivo namestitev ter večjo procesno varnost.