You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Sistemi za mobilne stroje
  3. Senzorji pospeška zaznavajo »zdravje stroja«

Senzorji pospeška zaznavajo »zdravje stroja«

Piezoelektrični senzor pospeška z vmesnikom IEPE, robustnim ohišjem in širokim merilnim razponom zagotavlja odlično diagnostiko vibracij

  • Piezoelektrični merilnik pospeška tipa VSP z vmesnikom IEPE
  • Širok razpon meritev ± 50 g
  • Robustna zasnova s stopnjo zaščite IP 67 ali IP 68
  • Na voljo tudi kot različica za nevarna območja ATEX, IECEx
  • Za povezavo z diagnostično elektroniko VSE

Merilniki pospeška za učinkovito diagnostiko vibracij
Signal pospeška ima pomembno vlogo pri spremljanju na osnovi stanja opreme in komponent. Za razliko od drugih fizičnih merilnih enot, npr. merilnikov tlaka in temperature, je mogoče določiti različne značilnosti, ki izpostavijo različne simptome (npr. neuravnoteženost, poškodbe ležajev, kavitete, trk). Te značilnosti je mogoče ovrednotiti in spremljati na zunanji enoti, npr. na diagnostični elektroniki ifm tipa VSE ali drugih enotah z IEPE (vgrajenim elektronskim piezoelektričnim) vhodom. IEPE je standardni vmesnik za merilnike pospeška in je določen z uporabo občutljivosti senzorjev, običajno v mV/g (milivoltih na g, g = gravitacija). Merilniki pospeška tipa VSP temeljijo na principu piezoelektričnega merjenja in so zasnovani za zahtevna okolja v industriji.