Glavna IO-Link, začetni komplet
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-starterkit-io-link-zz1100-2240x1260-01.jpg?v=1735023930)
S tem obsežnim začetnim kompletom lahko takoj preizkusite prednosti senzorjev z IO-Link na svojem namizju
- Glavna enota s 4 vhodi in z IO-Link z vmesnikom PROFINET
- Vtično napajanje 230 V/24 V
- Programska oprema za nastavljanje parametrov za NAPRAVO LR (pomnilniški ključ USB z IO-Link
- Fotoelektrični senzorji razdalje z IO-Link
- Ethernetni kabel M12/RJ45, 0,5 m
- Senzorski kabel M12/M12, 0,6 m
Začetni komplet z nadrejeno IO-Link
S tem začetnim kompletom lahko dejansko preizkusite prednosti naših senzorjev z IO-Link neposredno na svojem namizju. Pretvorite binarni fotoelektrični senzor, ki le omogoča preklopno točko 1 ali 0 na digitalni vhodni kartici v inteligentni senzor in celo izmeri razdaljo do objekta. Poleg nadrejene IO-Link lahko senzor z IO-Link konfigurirate prek intuitivneprogramske opreme za nastavljanje parametrov IO-Link. Zapleteno nastavljanje parametrov na zaslonu senzorja ni več potrebno. Decentralizirana nadrejena IO-Link služi kot prehod med inteligentnimi
senzorji z IO-Link in vmesnikom Fieldbus PROFINET. To pomeni, da je mogoče tudi nastaviti preprosto povezavo s PROFINET, npr. s krmilnikom Siemens.