You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. Monitor »Plug and play« za boljši pregled

Monitor »Plug and play« za boljši pregled

Robustni 7" TFT monitor za premične stroje za univerzalni prikaz analognih video signalov

  • Univerzalni prikaz analognih video signalov
  • Ohišje, odporno na vodo/vremenske vplive, s stopnjo zaščite IP 66 / IP 67
  • Video sistem PAL/NTSC
  • Neposredna povezava do 2 ali 4 kamer prek video stikala
  • Napajalna napetost 18...30 V DC
  • Odobritev vrste E4

Monitor »Plug and play« za boljši pregled
Za večino premičnih strojev bi bil 360° pogled ali vsaj nadzor mrtvih točk nemogoč brez sistemov kamere in monitorja. Poleg robustnih kamer O2M2 in O3M2 ponuja družba ifm zdaj primerne monitorje »plug and play«.

Optimizirano za premične stroje
Vodoodporna serija monitorjev se samodejno prilagodi na različne osvetljave okolja. Ta zaslon WVGA ima samodejni nadzor svetlosti s prilagodljivim preklopom med dnevom in nočjo. Vse nastavitve lahko izvedete prek obsežnega servisnega menija, npr. samodejni preklop kamere, kadar voznik nakaže ali se odpelje vzvratno. V kombinaciji s pametno 3D kamero O3M2 lahko monitor uporabite tudi za prikazovanje ovir na poti ali prikaz informacij o vozilu (prek vodila CAN).

Funkcije in prednosti

Preprosta uporaba
Predhodno konfigurirani sistem zahteva le oskrbno napetost, ki je pripravljena za uporabo. Kamere so priključene prek priključkov M16, ki so samodejno prepoznane in takoj posredujejo sliko monitorju. Za standardno delovanje konfiguracija ni potrebna.

Robustna zasnova
Serija monitorjev je narejena iz aluminija in plastike, odporne na udarce in vremenske vplive. Primerni so za uporabo v kabinah tovornjakov, žerjavih in viličarjih ter v odprtih kabinah gradbenih strojev. Vsi sistemi imajo zaščito pred prenizko napetostjo, čezmerno napetostjo in obratno polarnostjo.

Obsežne možnosti nastavitev
Servisni meni nudi veliko možnosti nastavitev za idealno vključitev v premične stroje. Prek digitalnih vhodov se lahko kamere npr. samodejno aktivirajo. Osvetlitev ozadja je mogoče prosto in samodejno prilagoditi na svetlobo okolice prek fotoelektričnega senzorja. Vrednosti svetlosti in kontrasta je mogoče nastaviti ročno. Optimalni vidljivost v temnih okoljih zaradi rdečega ali modrega nočnega načina. Poleg tega je mogoče prikazati vodoravno in navpično referenčno črto ali mrežo, npr. za nastavljanje položaja ali pomoč pri parkiranju.