Nadrejena enota z VI-povezavo za svet avtomatizacije in informacijske tehnologije
Robustni nadrejeni moduli z VI-povezavo za povezavo senzorjev s krmilnikom PLC in IT-svetom za hladilna sredstva in živilska področja
- Industry 4.0 ready prek novega jedra IoT
- Ločevanje med avtomatizacijo in IT-omrežjem
- 4 ali 8 vrat za VI-povezavo s polno funkcionalnostjo V1.1
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ali TCP/IP JSON
- Glavno enoto in napravo je mogoče konfigurirati prek programske opreme moneo configure
Nadrejena enota z VI-povezavo za avtomatizacijo in informacijsko tehnologijo
Decentralizirani nadrejeni moduli z VI-povezavo služijo kot prehodi med pametnimi senzorji z VI-povezavo in vodilom. Poleg tega je mogoče sočasno poslati pomembne informacije pametnih senzorjev v svet informacijske tehnologije. Z ločeno ethernetno vtičnico IoT je mogoče vzpostaviti IT-omrežje povsem ločeno od omrežja za avtomatizacijo. Informacije o senzorju se prenesejo v svet informacijske tehnologije prek vzpostavljenega vmesnika TCP/IP JSON.
Robustni moduli z vodili za zahtevne vrste uporabe
Zaradi posebnega materiala ohišja in visoke odpornosti na vdor (IP 67 ali IP 69K) se lahko uporabljajo pri uporabi hladilnih sredstev ali neposredno v mokrih območjih v živilski industriji. Tehnologija ecolink zagotavlja zanesljivo, trajno povezavo z M12 priključnih kablov, odporno na vdor.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-master_al-2240x1260-01px.jpg?v=-2064704261)
Prednosti in koristi za stranko
- Ločevanje med avtomatizacijo in IT-omrežjem
Čas delovanja stroja ima največjo prednost. Avtomatizacijsko omrežje v nobenem primeru ne smejo prekiniti zunanji dejavniki. Zato ima enota ločeno ethernetno vtičnico IoT, ki ločuje IT-omrežje in avtomatizacijsko omrežje. To pomeni, da je mogoče pomembne informacije senzorja varno poslati v sistema IT in ERP.
- Konfiguracija senzorja z napravo moneo configure
Intuitivna programska oprema odkrije vse glavne enote za VI-povezavo v omrežju in ustvari pregled celotnega obrata. Poleg tega so vsi priključeni senzorji prikazani z zadevnimi parametri. Zaradi tega je mogoče nastaviti parametre vseh senzorjev v sistemu iz ene centralne točke.
- Preprosta priključitev senzorja
Senzorji in sprožilniki so povezani prek standardnih priključnih kablov M12 brez zaščite. Glede na vrsto naprave je mogoče priključiti do 4 ali 8 senzorjev z VI-povezavo ter jih napajati z do 3,6 A. S pripomočki EVC693 ali EVF693 je mogoče dovajati dodatno elektriko za povezavo aktuatorjev z VI-povezavo. Kabel je lahko dolg do 20 m.