You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States

Nadrejene enote z VI-povezavo, posebej zasnovane za krmilne omarice

Nadrejeni moduli z VI-povezavo za krmilne omarice služijo kot prehodi med pametnimi senzorji z VI-povezavo in vodilom Fieldbus

  • Ločevanje med avtomatizacijo in IT-omrežjem
  • Industry 4.0 ready prek novega jedra IoT
  • 8 vrat za VI-povezavo s polno funkcionalnostjo V1.1
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ali TCP/IP JSON
  • Glavno enoto in napravo je mogoče konfigurirati prek programske opreme moneo configure

Nadrejena enota z VI-povezavo za avtomatizacijo in informacijsko tehnologijo
Nadrejeni moduli z VI-povezavo za krmilne omarice služijo kot prehodi med pametnimi senzorji z VI-povezavo in vodilom. Poleg tega je mogoče sočasno poslati pomembne informacije pametnih senzorjev v svet informacijske tehnologije. Z ločeno ethernetno vtičnico IoT je mogoče vzpostaviti IT-omrežje povsem ločeno od omrežja za avtomatizacijo. Informacije o senzorju se prenesejo v svet informacijske tehnologije prek vzpostavljenega vmesnika TCP/IP JSON.

Prednosti in koristi za stranko

  • Ločevanje med avtomatizacijo in IT-omrežjem

Čas delovanja stroja ima največjo prednost. Avtomatizacijsko omrežje v nobenem primeru ne smejo prekiniti zunanji dejavniki. Zato ima enota ločeno ethernetno vtičnico IoT, ki ločuje IT-omrežje in avtomatizacijsko omrežje. To pomeni, da je mogoče pomembne informacije senzorja varno poslati v sistema IT in ERP.

  • Konfiguracija senzorja z napravo moneo configure

Intuitivna programska oprema odkrije vse glavne enote za VI-povezavo v omrežju in ustvari pregled celotnega obrata. Poleg tega so vsi priključeni senzorji prikazani z zadevnimi parametri. Zaradi tega je mogoče nastaviti parametre vseh senzorjev v sistemu iz ene centralne točke.

  • Preprosta priključitev senzorja

Senzorji in sprožilniki so povezani prek standardnih priključnih kablov M12 brez zaščite. Priključni kabli so pritrjeni prek odstranljivih spojnikov COMBICON na nadrejeni enoti z VI-povezavo. Priključiti je mogoče do 8 senzorjev z VI-povezavo ter jih napajati z do 3,6 A. Kabel je lahko dolg do 20 m.

  • Zanesljivi digitalni podatki

Podatki senzorja se prenašajo digitalno. Za razliko od analognih signalov kontaktna upornost in interferenca elektromagnetnega toka ne moreta popačiti signalov.