Magnetni senzorji za največjo varnost
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-group_mn-2240x1260-01.jpg?v=1568656513)
Za brezstično spremljanje vrat – preprosta namestitev, mogoča skrita namestitev za nerjavnim jeklom
- Aktivacija iz različnih smeri olajša namestitev
- Skrivanje za nerjavnim jeklom za boljšo zaščito pred poseganjem
- Priključeni zaporedno in še vedno zaznavajo, katera vrata so odprta
- Ustreza opisu novega vmesnika CB24I od ZVEI
- Ustreza najvišji varnostni ravni skladno s standardom ISO 13849-1 in SILCL 3 skladno z IEC 62061
Brezstično spremljanje vrat
Magnetni senzorji brez stika omogočajo spremljanje stanja vrat. * Lahko doseže PL e skladno z ISO 13849-1 in SILCL 3 skladno z IEC 62061, kadar se uporablja z ustreznimi ocenjevalnimi enotami.
Preprosta priključitev
Različne možnosti priključitve s kablom, spojnikom M8 (4-pinski) in spojnikom M12 (4-pinski) zagotavljajo standardizirano priključitev. Z odobritvama UL in EAC lahko svoj stroj brez skrbi upravljate po vsem svetu.
Preprosta namestitev
Standardne zasnove v majhnih in velikih različicah zagotavljajo različne vrste uporabe, tudi kjer je malo prostora.
Varna priključitev
V kombinaciji z npr. relejem G1501S ali monitorjem AC041S imajo senzorji odobritev s strani TÜV do standardov SILCL 3 in PL e. To varnostno raven je mogoče dobiti s krmilnikom ifm SmartPLC, npr. AC422S.
Katera vrata so odprta?
Senzorji s 3 kontakti (signalni kontakt) zagotavljajo možnost serijske povezave z informacijami, katera vrata so se odprla. Na voljo sta 2 kontakta za varnostni tokokrog in dodatni signal za nezaščiteni krmilnik.
Boljša zaščita pred posegi
Ker lahko senzorji vidijo skozi nerjavno jeklo ali aluminij, je mogoča skrita namestitev, s čimer se izboljša zaščita pred posegi.
Robustna namestitev
Zaradi kovinske ojačitve na luknjah za namestitev MN5xxS je mogoča tudi varna in robustna namestitev senzorja.
Visoka zmogljivost
Stabilne preklopne značilnosti zaradi širokega grafikona vklopov/izklopov. Do senzorja je mogoče dostopati s kodiranim aktuatorjem iz različnih smeri.