Možnost ožičenja za higienična in mokra območja
Spojnik ecolink M12, A-kodiran, s patentirano inovativno neobremenjenostjo kablov ter zelo prožnim tesnilom
- Inovativna neobremenjenost kablov
- Zelo prožno tesnilo
- Preizkušena in preverjena tehnologija ecolink
- Odpornost na udarce in vibracije
- Stopnja zaščite: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Preprosto pravilno sestavljanje
- Brez halogenov in silikona
Zanesljivo zatesnjeno – tudi v primeru intenzivnih premikov kabla
Poseben izziv je zanesljiva in trajna zatesnitev kabla. S to inovativno in patentirano tehnologijo, sta priprava za sprostitev kabla in zatesnitev kabla strogo ločena; neobremenjenost kabla je zagotovljena s pomočjo izredno močne trismerne kroglične sponke, ki zanesljivo vpne kabel tudi v primeru intenzivnega raztezanja. Izredno prožno tesnilo kabla je na desni strani od vhoda kabla, da prepreči kakršno koli kontaminacijo zaradi vdora umazanije. Izredno prožen material preprečuje deformacije oklopa kabla in zanesljivo zatesni tudi v primeru intenzivnega premikanja kabla.
Preprosto in varno nameščanje
Ti spojniki imajo tudi popolnoma preizkušeno in preverjeno tehnologijo ecolink, ki omogoča zanesljivo in ročno povezavo M12 na napravo brez uporabe orodja.