Obsežna ponudba novih anten RFID s povezavo IO-Link
Povsem primerni za obsežno področje uporabe zaradi prilagodljivega nastavljanja parametrov, diagnostike in obdelave podatkov
- Devet različic enote za različne vrste uporabe
- Prilagodljivo nastavljanje parametrov, diagnostika in upravljanje s podatki prek IO-Link
- Popolno za opravila prepoznavanja z majhnimi količinami podatkov
- Preprosta vizualizacija parametrov antene z napravo LR DEVICE ali nadrejena enota z IO-Link prek IODD
Vrste uporabe
Zaradi preproste integracije prek povezave IO-Link so nove antene RFID primerne za široko področje uporabe. Primerne so za uporabo pri prepoznavanju nosilcev obdelovancev v tehnologiji transportnih trakov, saj le treba prenesti le majhno količino podatkov. V strojnih orodjih je mogoče zaznati magazine in lite dele prek antene RFID in povezave IO-Link. S tem se skrajšajo časi ciklov in poveča količina proizvodnje. V proizvodnji avtomobilov se komponente karoserije ali motorji primerjajo s številkami za naročanje prek antene RFID, da se izvaja nadzor nad procesnimi koraki ali preveri končno sestavljanje.
Prednosti rešitev RFID družbe ifm:
Družba ifm ima največjo ponudbo senzorjev s povezavo IO-Link na trgu. Nove antene RFID zdaj dopolnjujejo ponudbo. Antene RFID so zasnovane za povezavo z nadrejeno enoto s povezavo IO-Link. Te nadrejene enote nudijo do osem vtičnic M12 za povezavo anten RFID s povezavo IO-Link. Odvisno od različice imajo nadrejene enote s povezavo IO-Link vmesnik EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP ali PROFINET za komunikacijo s krmilnikom PLC. Robustna zasnova anten z visoko stopnjo zaščite IP 67 in IP 69K omogoča uporabo v neugodnih industrijskih okoljih. Uporabiti je mogoče vse značke RFID skladne s standardom ISO 15693.
Širina podatkov
Širina procesnih podatkov na procesni sliki je 32 bajtov. Širina uporabniških podatkov na procesni sliki je 28 bajtov v vhodu in izhodu.
Funkcije povezave IO-Link
- Nalaganje/prenos parametrov za zamenjavo naprave
- Branje podatkov UID transponderja
- Branje in pisanje uporabniških podatkov transponderja
Dodatne funkcije povezave IO-Link:
- Prikaz bita prisotnosti značke
- Vklop/izklop antene
- Prilagodljivi čas zadrževanja podatkov