Senzor razdalje PMD z odličnim dosegom 1,5 m
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogd580_ogd590-2240x1260-01.jpg?v=1568650313)
Kompaktni, barvno neodvisni laserski senzor s standardnim navojem M18 in povezavo IO-Link v sodobnem ohišju iz nerjavnega jekla
- Majhna, kompaktna zasnova s standardnim navojem M18 in tehnologijo time of flight
- Odličen domet 1,5 m - neodvisno od barve
- Vizualizacija in nastavitev vrednosti razdalje prek povezave IO-Link in 2-barvnega barvnega zaslona na enoti
- Senzorji z razredom zaščite laserja 1 - povsem primerni za avtomobilsko industrijo
Senzor dolgega dometa s tehnologijo time of flight za zahtevne vrste uporabe
Novi senzor PMDLine s kompaktnim ohišjem iz nerjavnega jekla se razlikuje z zelo dolgim dometom. Uporablja inovativni sistem merjenja s čipom in tehnologijo time-of-flight s tehnologijo PMD (photonic mixer device - naprava za mešanje fotonov). Laserski senzor razreda 1 bolje deluje kot običajni senzorji z rdečo lučjo tudi v zelo zahtevnih okoliščinah, npr. pri zaznavanju svetlečih kovinskih površin. Odlična odpornost na odseve in izključitev ozadja skupaj z visokim presežkom omogočajo zanesljivo delovanje. Tipične vrste uporabe najdemo v avtomobilski industriji, transportnih trakovih in pri ravnanju z materiali.
Preprosto rokovanje
Preklopno točko je mogoče preprosto nastaviti z uporabo treh gumbov na enoti ali alternativno prek povezave IO-Link, ki omogoča tudi branje trenutne vrednosti razdalje.