Senzor razdalje PMD za merjenje do milimetra natančno
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogd580_ogd590-2240x1260-01.jpg?v=1568650313)
Kompaktni, barvno neodvisni laserski senzor s standardnim navojem M18 – prisotnost delov, npr. O-obročev, in njihovo pravilno namestitev je mogoče preveriti
- Majhna, kompaktna zasnova s standardnim navojem M18 in tehnologijo time of flight
- Merjenje razdalje do milimetra natančno
- Vrednost razdalje, prikazana na 2-barvnem zaslonu in poslana prek povezave IO-Link
- Preprosta nastavitev s 3 gumbi ali povezavo IO-Link
Natančni senzor razdalje ToF za zahtevne vrste uporabe
Zaradi inovativnega principa s čipom in tehnologijo time-of-flight skupaj s tehnologijo PMD (photonic mixer device - naprava za mešanje fotonov) ta senzor nudi vse zmogljivosti zelo natančnega sistema merjenja. Informacije o razdalji lahko določijo prisotnost delov ali njihovo pravilno namestitev, npr. ali je O-obroč nameščen ali ne. Odlična odpornost na odseve in izključitev ozadja skupaj z visokim presežkom omogočajo zanesljivo delovanje. Tehnologija PMD senzorja OGD je zelo naprednejša od običajnih razpršilno odbojnih laserskih senzorjev. Natančnost senzorja OGD je na voljo pri izredno majhni svetlobni piki na razdalji 300 mm za zaznavanje zelo majhnih delov.
Preprosto rokovanje
Preklopno točko je mogoče preprosto nastaviti do milimetra natančno prek treh upravljalnih tipk ali alternativno prek povezave IO-Link, ki omogoča tudi branje trenutne vrednosti razdalje.