Zaznavanje vseh vrst kovin z identičnim zaznavnim območjem
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-group_ies-2240x1260-01.jpg?v=1568653669)
Induktivni senzorji Kplus z zasnovo iz kakovostnega nerjavnega jekla s kompaktnimi dimenzijami M8
- Enotno območje zaznavanja za zanesljivo odkrivanje vseh vrst kovin
- Kompaktna velikost za uporabo v najmanjših prostorih
- Tehnologija senzorjev, odpornih na elektromagnetno polje, za preprečevanje nepravilnega preklapljanja
- Zelo kakovostno ohišje iz nerjavnega jekla
- IP 65 / IP 69K za večjo zanesljivost
Konstantni korekcijski faktor
Induktivni senzorji »Kplus« imajo enako območje zaznavanja za vse vrste kovin. Tako so povsem primerni za zaznavanje aluminija, npr. tam, kjer imajo običajni senzorji znatno zmanjšano območje zaznavanja. Poleg tega visoke preklopne frekvence omogočajo spremljanje hitro premikajočih se ciljev.
Raznovrstna uporaba
Odporni tulec iz nerjavnega jekla je prav tako popolnoma primeren za uporabo pri trajnem stiku z oljem in hladilnimi sredstvi. Širok razpon temperature ter visoka stopnja zaščite omogočata univerzalno uporabo novih senzorjev. Senzorji M8 Kplus so zdaj na voljo tudi z vsemi običajnimi različicami kablov.