- Novice o izdelkih
- Industrijska komunikacija
- Razširitev za omrežja AS-i do 1000 m!
Razširitev za omrežja AS-i do 1000 m!

Ponavljalnik s temperaturnim razponom -25…70 °C za nameščanje v majhne krmilne omarice in z izredno dolgo življenjsko dobo
- Povečan razpon delovne temperature -25...70 °C
- Prekinitev vgrajenega pasivnega vodila
- Zanesljivo dolgotrajno delovanje v težkih pogojih
- Hiter prenos podatkov za varnost pri delu
- Jasno vidne diagnostične LED diode
- Vtični priključni terminali
Delovanje
Ponavljalniki se uporabljajo za vmesnik AS-i, da se omogoči podaljšanje omrežnega kabla na več kot 100 m. Galvansko ločevanje segmentov omrežja in neodvisna oskrba z napetostjo zagotavljata stabilnost. 62 udeležencev je oskrbljenih z višjim skupnim tokom, padec napetosti pa se zmanjša.
Lastnosti enote
Izboljšana učinkovitost je v novem ohišju SmartLine. Medtem ko imajo običajni ponavljalniki razpon temperature od 0...55 °C, nova enota družbe ifm zanesljivo deluje na širokem območju od -25...70 °C. Zaradi izboljšanega razpona delovne temperature je nova enota znamke ifm vodilna v svojem razredu. To pomeni daljšo življenjsko dobo ter prihranek časa in denarja. Dodatna nova lastnost: prekinitev vgrajenega pasivnega vodila.