Magnetni senzor položaja in spremljanje stanja v enem ohišju
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-zz0588-2240x1260-01.jpg?v=1208352431)
Neprekinjeno zaznavanje feromagnetnih predmetov in zaznavanje najmanjših sprememb v območju preklopa zaradi visoke ločljivosti
- Daljše obratovanje stroja: signali se prekinejo, ko se območje zaznavanja zmanjša
- Preventivno vzdrževanje: zaznava stopnjo umazanosti v območju preklopa
- Spremljanje življenjske dobe orodij: Vključuje števec delovnih ur in preklopnih ciklov
- Hitra nastavitev točke preklopa, specifične za vrsto uporabe:
Magnetni senzor položaja in spremljanje stanja v enem ohišju
Novi pametni senzor ifm sporoča, kar bi postalo očitno, ko je že prepozno. Njegova visoka ločljivost omogoča senzorju zaznavanje tudi najmanjših sprememb v območju preklopa. Poleg funkcije senzorja položaja sporoča tudi dodatne informacije za vzdrževanje na podlagi stanja pri uporabniški namestitvi. MQ2 neprekinjeno zaznava feromagnetne predmete pred svojim aktivnim pročeljem. Sporoča umazanost prek IO-Linka, če vrednost toka preseže nastavljeno mejno vrednost, da se je mogoče pripraviti za čiščenje. Enako velja za spremembe v območju preklopa, npr. zaradi mehanske obrabe. Vključeni števec delovnih ur in preklopnih ciklov omogoča posredovanje signala, če je bilo doseženo izbrano število preklopov, kar omogoča ciljno vzdrževanje orodij.
Funkcija »preblizu«
Dve točki preklopa z IO-Link je mogoče preprosto nastaviti prek programske opreme naprave LR. Prva točka preklopa senzorja postane aktivna, oranžne lučke LED pa, ko je obdelovanec na izbrani razdalji (npr. 300 števk). Če je razdalja manjša (npr. 100 števk), torej če se obdelovanec nenavadno približa, to pomeni obrabo naprave, npr. upognjenost ključa. V tem primeru postane aktivna druga točka preklopa in signal se posreduje prek IO-Linka. To uporabniku omogoča vzdrževanje po potrebi.
Prednosti IO-Linka
- nastavljanje dveh različnih točk preklopa za zaznavanje smeri v napravi, npr. zaradi obrabe ali umazanosti
- zamik vklopa za razlikovanje med umazanostjo in bližanju predmetu
- vključeni števec delovnih ur in preklopnih ciklov za ciljno zamenjavo orodja
- preprosta konfiguracija prek prenosnega računalnika brez posega v namestitev
- prepoznavanje naprave in lokacije za preprosto lokalizacijo v nedostopnih območjih
- zaslon omogoča preprosto odčitavanje »zdravstvenega stanja« zunaj stroja