Merilnik toplega stisnjenega zraka z vgrajenim senzorjem za tlak in temperaturo
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-process-sd6500-2240x1260-01.jpg?v=1208293283)
Za učinkovito upravljanje z energijo je mogoče prebrati štiri procesne vrednosti (volumski pretok, tlak, temperaturo, totalizator = merilnik skupne količine)
- Natančna porazdelitev stroškov energije zaradi natančnega merjenja porabe
- Izboljšanje energetske učinkovitosti prek nadzora puščanja
- Zmanjšanje stroškov namestitve, vzdrževanja in strojne opreme
- Podlaga za sistem obsežnega upravljanja z energijo skladno z DIN EN ISO 50001
- Spremljanje tlaka zaradi vgrajenega tlačnega senzorja
»Senzor vse v enem« zmanjša stroške
Ta novi merilnik toplega stisnjenega zraka za stisnjeni zrak pri industrijski uporabi se od drugih razlikuje zaradi svoje vsestranskosti. Nima le vgrajenega temperaturnega senzorja, ampak tudi tlačni senzor, ki omogoča, da uporabnik prebere štiri procesne vrednosti sočasno (volumski pretok, tlak, temperaturo, totalizator = merilnik skupne količine) in optimizira proizvodnjo.
Spremljanje stisnjenega zraka v enem pogledu
Integracija merilnika stisnjenega zraka SD v vzdrževalno enoto obstoječih ali novih inštalacij zagotavlja dodatne prednosti. Zdaj je mogoče procesne vrednosti stisnjenega zraka pri industrijski uporabi učinkovito spremljati v običajnih omrežjih stisnjenega zraka prek vgrajenega zaslona TFT, ki omogoča izbiro med štirimi različnimi in posamezno nastavljivimi grafičnimi zasnovami. Procesne vrednosti je mogoče prenašati prek IO-Linka.
Izboljšanje energetske učinkovitosti zaradi vgrajene enote za spremljanje puščanja v inštalaciji
Natančno spremljanje pretoka enote SD omogoča zaznavanje puščanja in varčevanje z energijo. Poleg tega visoka ponovljivost enote omogoča natančno porazdelitev stroškov stisnjenega zraka pri zadevni proizvodni liniji ter optimiziran izračun stroškov proizvodnje.
Učinkovito spremljanje delovnega tlaka
Zaradi vgrajenega merjenja tlaka je mogoče padec tlaka na sistemih za filtre onesnaževalcev in sistemih stisnjenega zraka optimalno spremljati, kar je precej pomembno, saj če so v inštalaciji sprožilniki, ki delujejo s 5 bari namesto idealnih 6,3 barov, je hitrost že zmanjšana za 25 %, prav tako pa se zmanjša produktivnost. Na drugi strani pa čezmerni delovni tlak ne poveča učinkovitosti, ampak ustvari večjo porabo stisnjenega zraka in povečano obrabo enote.
Podlaga za sistem obsežnega upravljanja z energijo skladno z DIN EN ISO 50001
Skladno z Direktivo EU o energijski učinkovitosti DIN EN ISO 50001 so se vse države članice zavzele za doseganje varčevanja z energijo. Zahteva za pridobitev znižanja davka na energijo je vključitev sistema za upravljanje z energijo. Standard zahteva zapise o umerjanju merilne opreme, da se zagotovi pravilnost in ponovljivost izmerjenih podatkov. S kombinacijo novega merilnika stisnjenega zraka SD z običajnim umerjanjem DAkkS zagotavlja optimalno podlago za zanesljiv sistem upravljanja z energijo.
Zmanjšanje stroškov namestitve, vzdrževanja in strojne opreme
Vključitev različnih merilnih parametrov v le en senzor ne privarčuje veliko le pri stroških za strojno opremo (tlačni senzor, senzor temperature, ožičenje in vnosne kartice), ampak tudi pri stroških za namestitev in vzdrževanje.