• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Natančni senzorji nagiba za dinamične vrste uporabe

Senzorji z 1 in 2 osema ter 6 stopinjami zračnosti omogočajo hitre odzivne čase in visoko kakovost signala v ekstremnih okoliščinah

  • Senzorji nagiba z 1 in 2 osema ter 6 stopinjami zračnosti
  • Hitri odzivni časi in visoka kakovost signala zaradi inovativnega združevalnega algoritma za senzorje
  • Neobdelani podatki pospeševanja in žiro senzor zagotavljajo razširjeno funkcionalnost
  • Visoka stopnja zaščite IP 68/IP 69K za uporabo pri ekstremnih pogojih

Merjenje nagiba, odporno na šum
Dinamični senzorji nagiba serije JD postavljajo nove standarde glede kakovosti signala in značilnosti odziva. Uporabljajo 3D žiro senzor ter 3D senzor pospeševanja. 6-osni IMU (Inertial Measurement Unit – enota za inertno merjenje) s pametnimi združevalnimi filtri senzorjev na tej podlagi določajo natančne vrednosti nagiba. Interference, ki se lahko pojavijo npr. pri mobilnih vrstah uporabe zaradi vibracij, udarcev ali zagonov in zaviranja, ne popačijo izmerjenih vrednosti.

Prilagodljivi vmesnik
Senzor nagiba ima vmesnik CANopen za prenos izmerjenih vrednosti in nastavljanje parametrov. Po potrebi je mogoče prek programske opreme aktivirati vgrajeni prekinitveni rezistor.